• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

无接线柜布线

其他行业
工業通信
IO-Link 控制柜
案例研究

显著提高效率并节省超过1万欧元的成本

耐受清洗剂(ECOLAB和IP69K)

设置速度和易用性提升25%

节省材料成本€ 10,000

结果

  • 减少约25%的安装时间
  • 降低了布线错误率
  • 减少了对连接技术和分线盒的需求
  • 节省超过1万欧元的成本,不再需要接线柜

挑战

客户面向食品饮料行业的创新性过程技术,需要大量满足高可用性、高效率和高质量要求的传感器和执行器。为了记录测量值和信号以及控制装置,日益复杂的接线必不可少。然而,复杂的电缆线束易于出错且难以适应定制化装置的需求。在这方面,Ethernet IO模块可以作为省时且灵活的解决方案,直接在设备上构建分布式自动化系统。

由于食品生产中使用高压和化学品进行清洗,工作条件非常苛刻,因此IO模块通常会受到安装限制。大多数制造商都无法满足IP防护等级要求,因此需要使用额外的接线柜来做保护。这使得接线变得更加复杂且昂贵。

我们的客户

一家面向食品饮料和能源行业的全球工业设备制造商。共计5,000名员工致力于帮助客户在生产安全、健康产品的同时,实现“更可持续”的发展。

该公司不断通过实施新改进来优化其工厂的效率。其挑战在于采用Profinet连接的控制柜不具备模块化工厂设计所需的灵活性。通过使用ifm的IO-Link解决方案可以解决这一难题。

我们的客户

一家面向食品饮料和能源行业的全球工业设备制造商。共计5,000名员工致力于帮助客户在生产安全、健康产品的同时,实现“更可持续”的发展。

该公司不断通过实施新改进来优化其工厂的效率。其挑战在于采用Profinet连接的控制柜不具备模块化工厂设计所需的灵活性。通过使用ifm的IO-Link解决方案可以解决这一难题。

解决方案 - 为什么选择ifm?

ifm的所有IO-Link产品都拥有高IP防护等级,无需额外接线柜即可直接在现场构建分布式自动化解决方案。

ifm的解决方案帮助该客户节省了超过1万欧元的材料成本。除了无需接线柜保护IO-Link模块外,还显著减少了对连接技术和分线盒的需求。经过多年市场验证的ifm接插件密封技术与面向食品行业的特殊IO-Link主站设计相结合,可满足耐化学品和防护等级方面的严苛要求(ECOLAB和IP69K)。

由于采用M12连接器,错误接线导致的纰漏也被规避,甚至可以由经验相对欠缺的人员可靠完成安装。IO-Link是一种由众多制造商共同开发的开放标准,支持集成阀岛等执行器,并简化工厂设备设施。另外,综合所有这些客户获益,还可提高调试期间的效率,将所需时间缩短约25%。

Case Study:无接线柜布线

您或许会有兴趣的主题: