• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

ifm的移动机械解决方案:智能自动化技术助力可靠高效的运营

移动机械
运输和物流
案例视频

TRANSMANUT的电动车载叉车是ifm移动机械先进解决方案的一个生动展示。

为满足严苛移动环境的高要求,TRANSMANUT集成了广泛的ifm产品,其中包括用于实时显示数据的显示屏、用于提高运行安全性的前后摄像头,以及用于可靠控制机器的坚固型开关和控制器。

多功能调制解调器能够远程诊断并访问机器数据,帮助操作员和服务团队随时了解最新状态。这些组件是ifm广泛的IP67和IP69防护等级产品组合的一部分,是专门为移动机械而开发的解决方案。自2009年以来,ifm一直为TRANSMANUT提供技术和销售方面的专业知识支持,帮助他们成功开发各种智能、高效且环保的移动解决方案。

关于TRANSMANUT

自1979年以来,TRANSMANUT就一直专业生产各类运输和搬运设备,尤其专注于车载叉车和特种叉车。他们还提供散装物料运输解决方案,并且拥有生物质和移动加工设备领域的技术专长。

关于TRANSMANUT

自1979年以来,TRANSMANUT就一直专业生产各类运输和搬运设备,尤其专注于车载叉车和特种叉车。他们还提供散装物料运输解决方案,并且拥有生物质和移动加工设备领域的技术专长。