• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 概览
  2. ecomatController

ecomatController:功能强大的移动控制器──安全型与非安全型

ifm坚固型CR710S和CR720S移动控制器

在恶劣环境条件下,能否以稳定可靠的高性能控制多路输入和输出信号?这对ifm的ecomatController控制器来说毫无问题。

酷热、严寒、污垢或持续振动──移动机械常常暴露于极端环境条件中。这些严苛工况对所有使用的部件而言都是一大挑战,但对ecomatController控制器而言却毫无问题。其紧凑而坚固的金属外壳为控制器提供了最佳保护,使其免受外部环境条件的影响。

不仅外部得到妥善保护,控制器内在品质同样令人印象深刻。强大的32位微控制器确保极短的周期时间,而大容量程序存储器足以应对任何复杂的应用程序。ecomatController控制器还能可靠且准确无误地运行复杂算法。

TÜV认证的安全性能──简单快速

ecomatController的所有安全型号均通过了功能安全认证,符合SIL 2(IEC 62061)、PL d(EN ISO 13849-1)、ASIL C(IEC 26262)和AgPL d(ISO 25119)标准。该设备集成了两个独立控制器,分别用于标准应用和安全应用。这样,即便是复杂的安全方案,也能简单而高效地得以实施。此外,所提供的TÜV认证的安全库和功能块还减少了安全功能所需的编程和文档工作量。

ecomatController详情

ecomatController产品优势

功能强大

具备内置32位控制器、大容量工作内存和CAN连接能力,ecomatController是一款功能强大的多面手。

坚固耐用

抗振动、防潮、耐极端环境温度及IP65/IP67防护等级,使这款控制器非常适合移动机械应用。

可靠

适合安全相关应用的版本

简单易用

ecomatController可依据IEC 61131-3标准通过CODESYS 3.5简单便捷地进行编程,这本身就节省了时间,而提供的功能库则可进一步确保效率的提升。

灵活

可配置I/O端口:数字、模拟、PWM

系统概览

集成了ifm产品ecomatController CR721S、移动IoT网关CR3171、ecomatDisplay 10

ecomatController是移动机械的心脏。无论是直接暴露于设备外部环境条件下还是隐身于控制柜中,该控制器都能持续提供卓越性能。凭借多达124路可配置输入/输出,该控制器还是复杂应用的理想选择。

除了数字输入输出,所有ecomatController还配备模拟端口。要快速完成信号传输?对这款坚固型移动控制器来说毫无问题──其输入端口可用于高达30 kHz的快速信号传输。所有输入输出均具备可靠的故障和过载保护功能,即使面临重大挑战,也能确保万无一失。

所有ecomatController还配备多个CAN接口。通过这些接口,使用CANopen协议可以将数据传输到分布式输入/输出模块(例如ioControl)或坚固型HMI(例如ecomatDisplays)。由于具有多个CAN接口,ecomatController亦可用作网关,支持直接通过SAE-J1939协议来处理发动机等车辆组件的控制和诊断数据。通过两个以太网接口,不仅可以快速完成服务和维护任务,还可以使用选定通信协议,例如TCP/IP、UDP/IP、Modbus UDP以及CIP Safety的定制化组件。

应用示例

常见问题解答

产品