- 概览
- ecomatDisplay显示器
ecomatDisplay:用于移动机械的坚固型人机界面(HMI)
高分辨率显示器、便捷编程体验与极致连接能力:这就是ecomatDisplay系列。坚固的HMI专为移动机械的驾驶室及外部区域应用而设计,适用于各种恶劣环境。凭借高防护等级(IP65/IP67)和光学贴合技术,这款坚固型HMI在明亮或黑暗环境中均具备最佳可读性,并且能有效防潮。集成的高性能PLC可通过CODESYS 3.5或Qt自由编程,为用户提供高灵活性,同时能可靠地完成可视化与操作任务。
多种接口(例如CAN、模拟视频、USB 2.0和以太网)提供了极致的连接能力。内置实时时钟还能为日志数据添加时间戳以提高可追溯性。
严寒、酷热、灰尘、振动、水和冰都无法阻挡ecomatDisplay。坚固型HMI的外在特质同样令人赞不绝口。压铸铝外壳和硬化前面板玻璃能承受极端户外条件。坚固型HMI既可安装于已有的RAM安装支架,亦可作为嵌入式设备使用。无论是竖屏还是横屏模式,ecomatDisplay在任何位置都能提供清晰显示。
高分辨率
坚固型HMI的高分辨率显示器可显示多达1670万种颜色。得益于集成的光线传感器(亮度最高可达1,100cd/m²或可调暗至1%),即使在明亮或黑暗环境中也能提供最佳的可读性。
全功能控制
强大的多核处理器可实现高分辨率图形的高质量显示,并可靠地处理设备功能和应用程序。
量身定制
4.3”、5”、7”、10”、12”或12.3”──按键、触摸屏或仅显示器──竖屏或横屏格式──嵌入式或表面安装──ecomatDisplay系列的坚固型HMI可为任何应用提供合适的设备。
强大通信能力
无论是CAN、以太网还是USB,ecomatDisplay凭借多种集成协议,均可轻松进行通信,从而保证网络灵活性。
灵活的模块化设计
无论是触摸屏版本还是按键版本,所有坚固型HMI均可加载相同的固件和应用程序。这意味着设备可根据具体需求灵活选择和使用,无需任何额外的软件或编程。
作为移动机械的心脏,ecomatDisplay具有出色的通信能力。可提供带触摸屏和/或RGB键盘的版本,用于便捷操作。若ecomatDisplay仅用于显示信息,也有无输入功能的型号可选。
凭借多种系统传感器(如光线传感器),可以便捷地对各项功能进行监测与操作。例如,可实现亮度自动调节,或快速轻松地读取车载电压。
ecomatDisplay在通信方面同样是真正的多面手。它支持多种通信协议,例如Modbus服务器/客户端、CAN、CANopen、J1939、以太网协议TCP/UDP、通过以太网或USB的网络变量、OPC UA、Profibus及EtherCAT等,确保与其他接口的顺畅通信。
用户还可使用PDF阅读器、视频和音频播放器。视频播放器和PDF阅读器在支持、诊断和维护领域发挥着尤为重要的作用,而音频播放器则可用于语音警告,例如在机器运行期间直接为用户提供支持。此外,二维码生成器可用于生成高质量的支持信息。
许多移动机械在人员、动物和其他机械附近作业。摄像头功能对于最大程度保障操作安全至关重要。ecomatDisplay通过动态摄像头集成(用于人员检测和作业区域监测)来满足这些特殊要求。动态摄像头集成支持模拟和数字摄像头,并包含叠加功能。这意味着可将警告信息直接投射到摄像头图像上,及时提醒移动机械操作员。这些功能和特性使ecomatDisplay成为真正的多面手,非常适合在移动机械中使用。