• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 概览
  2. ISOBUS网关

ISOBUS网关──轻松实现高效智能农业经营

ifm ISOBUS网关CR3122

该ISOBUS网关支持将智能农业相关的ISOBUS功能集成至农业附属设备的控制程序中。依托提供的ISOBUS功能库,可通过CODESYS快速便捷地配置附属设备的可视化功能。全程无需掌握任何ISOBUS专业知识。

得益于优化的数据处理,仅传输在拖拉机单元显示屏上呈现的数值,由此显著减轻了数据总线的负载。顺带一提,拖拉机无需为此专门配备新显示屏,使用现有设备即可。另一项优势是预配置可视化功能,因此不再需要额外的mask designer软件工具。

ISOBUS网关可通过M12连接器便捷连接。ISOBUS能否进行改造升级?借助ISOBUS网关即可轻松实现,该网关可通过CAN接口与任何ifm移动控制器无缝连接。

此外,使用AEF认证的ISOBUS网关无需支付额外许可费用。那么还等什么呢?是时候开启您的高效智能农业之旅了。

ISOBUS网关详情

ISOBUS网关产品优势

ISOBUS轻松集成

凭借ISOBUS网关,ISOBUS功能可轻松便捷传输至控制器程序。无需掌握ISOBUS专业知识。

精准农作

几乎无需任何额外操作,即可将播撒范围精确调整至指定位置。

即插即用

通过ISOBUS网关,使用拖拉机上现有显示屏毫无问题。

坚固耐用

凭借坚固设计、高防护等级(IP 65/IP 67)以及对12V和24V车载电源的支持,ISOBUS网关完美适配农业技术应用需求。

系统概览

具备ISOBUS功能与虚拟终端的ifm ISOBUS网关CR3122

ISOBUS网关除具备虚拟终端和AUX-N功能(辅助控制功能)外,还可充分使用智能农业界面“任务控制器”的TC-Basic、TC-Geographic和TC-Section Control自动化功能。

有哪些优势?

通过TC-BAS系统,可采集机器的所有使用数据,例如播撒长度和绝对播撒量。借助TC-GEO功能,系统能根据当前位置以厘米级精度确定目标播撒率,从而实现精准播撒。同时,系统会生成基于位置控制的工作记录。利用TC-SC功能,还能通过主动分段控制避免重叠或重复播撒。

这些功能显著减轻了机器操作员的工作负担,将物料成本降至最低水平,并防止土壤过度饱和。通过拖拉机上安装的显示屏,可实时获取当前过程数据并与机器进行交互操作。

应用示例

常见问题解答

产品