• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 概览
  2. 用于移动机械的传感器

用于移动机械的位置传感器

移动机械应用的一项关键要求是要能够可靠地检测位置和机器零件。与工业自动化的传感器相比,对移动应用传感器的要求要高得多。由于安装在暴露位置,它们必须承受具有挑战性的环境条件,例如恶劣天气和灰尘。此外,这些传感器必须依据汽车标准,具备抗振动和抗电磁干扰能力。

产品优势

具备极高耐受性

它们能从容面对灰尘、水分、极端温度、冲击和振动的考验。

耐受温度:-40...85°C

这意味着无论是在冰冻天气还是在近乎发烫的引擎温度下,传感器都能可靠地工作。

不惧脏污和环境条件

得益于非接触式测量原理,这些传感器能够在粉尘、雨雾天气下稳定无误地运行。

E1型式认证

许多传感器都符合E1认证的严格要求。这可以确保它们适用于车辆和移动机械应用场景,此类应用场景采用最高安全和质量标准。

系统概览

应用示例

产品

除了专门为移动机械而设计的传感器外,我们的产品组合还包括用于这一领域的多种其他传感器,例如:

超声波传感器 ➜ 光电传感器 ➜ 用于液压缸的传感器➜ 电容式传感器 ➜