- 概览
- 用于移动机械的传感器
- RFID
用于移动机械的紧凑型RFID设备
RFID系统具有非接触式识别和数据采集能力,这使它们成为严苛工业应用环境的理想选择。紧凑型RFID设备专门为移动机械应用而设计,能自动检测不同附属设备,将控制器配置与相应设置进行匹配。
控制器会自动记录特定机器设置在何时运行了多长时间。这可以生成关于维护间隔和运行时间的数据。这些数据可以自动储存,有助于缩短停机时间并提升生产效率。
紧凑型设计
采用一体化设计,将RFID天线和估算单元集成在一个外壳内,简化安装且节省空间。
高防护等级
坚固设计能有效抵御污物、灰尘和湿气侵入,使其成为恶劣环境的理想选择。
宽工作温度范围
传感器在极热和极冷温度条件下都能可靠运行。
抗冲击和抗振动能力强
传感器采用坚固设计,能够承受移动机械应用中经常发生的强烈冲击和振动。
CAN接口
通过CAN接口,传感器可与ifm的ecomatmobile控制器优化组合使用。
E1认证
我们的RFID传感器拥有E1认证,该认证证实了其在道路交通应用中的可靠性和安全性,是移动机械应用的理想选择。
13.56 MHz的RFID系统能够非接触式读和/或写RFID应答器(ID标签)。
除了天线外,紧凑型读/写头还包括全套估算单元和连接CANopen的接口。因此,传感器可以直接与车辆和移动机械的控制系统进行连接。
带CANopen接口的坚固型紧凑RFID设备专为农业机械、市政车辆和工程机械而设计。它能清晰识别不同附属设备,确保选择正确的附属设备。通过这种方式,可有效防止假冒产品的使用。此外,机器和附属设备的运行时间可被记录下来,例如用于安排维护周期。
紧凑型RFID设备还可用于驾驶员身份识别,例如用于检测拥有“用户级别”的使用者身份。这样可以清晰界定相关权限,从而增强操作安全性和效率。通过识别用户唯一身份并将其关联至特定的用户级别,系统可确保唯有经过授权才能从事某些操作,从而有效预防操作错误。