- 概览
- 用于移动机械的传感器
- 过程传感器
用于移动机械的过程传感器
过程传感器在确保移动机械的效率和安全性方面发挥着关键作用。各个过程变量,例如压力、流量或温度等,可提供关于移动机械运行优化、可靠性和安全性的重要数据。它们有助于精准地执行流程、及早检测临界状态及执行基于状态的维护。
各种过程传感器适用于不同的应用场景,因此具有不同的特性。尽管如此,以下优势适用于所有过程传感器:
坚固
凭借极强的抗冲击和抗振动能力,这些传感器能承受移动机械在日常运行过程中所面临的强烈冲击和振动。即便是脏污、粉尘和潮湿等恶劣环境条件,也不会影响具有适当IP防护等级的传感器。
节省空间
移动机械过程传感器的一个典型特征就是其纤细、节省空间的设计,这使它们适配几乎任何移动机械。
可靠
这些传感器能抵御移动应用中常见的电磁干扰的影响。
灵活
可提供德驰、AMP或M12等多种连接器,用于各类过程传感器。