• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 概览
  2. ioControl 输入/输出模块

ioControl:I/O模块──分布式连接控制器

配备M12连接器(CR2042)和德驰连接器(CR2052)的坚固I/O模块

传感器信号的分布式估算与执行器及阀门的直接控制──这正是ioControl的核心功能。该分布式I/O模块的安装位置远离控制器,位于远程机械部件上,这正是生成信号的位置。数字与模拟量传感器及执行器均可连接至移动控制器(例如ecomatController)。设备功能的数据输出与参数设置通过CAN接口可靠处理。传感器和执行器根据不同版本采用德驰或M12连接器实现简单而高效的连接,而CAN总线则使用预装的IP67 AMP连接器进行集成。

仅仅是一个I/O模块?不,ioControl还能做到更多。除了作为CANopen从站用于参数设置外,ioControl模块还可作为通过CODESYS编程的微型控制器应用于现场。

ioControl模块的鲜明特点是其坚固设计以及抗冲击和抗振动能力。因此,即使在恶劣环境条件下也能稳定运行,特别适合移动机械应用。能否用于道路交通?完全没问题!所有I/O模块均已通过E1型式认证,可应用于道路交通领域。

ioControl详情

ioControl产品优势

内置控制器

ioControl模块内置控制器,因此可作为独立的CODESYS可编程控制器使用。

配置简便

I/O模块配备显示屏和3个功能键,可简化参数设置。

灵活

所有模块的输入和输出均可自由配置,灵活性高。

坚固耐用

凭借坚固的设计和高防护等级(IP 65/IP 67),
ioControl模块尤其适用于恶劣环境。

系统概览

集成了ifm产品ecomatController CR721S、ioControl CR2042、ecomatDisplay 4.3

ioControl使控制器能够轻松远程连接数字和模拟量传感器及执行器。在CANopen全面支持下,通信犹如施了魔法般高效顺畅。

ioControl模块的所有输入和输出均可配置,提供高度的灵活性。输入方面可选择二进制(高电平或低电平)、频率或模拟量输入。模拟量输入可作为电流输入(0...20 mA)、电压输入(0...10 V / 0...32 V)、电阻输入(16...30,000 Ω)或比率输入(0...1,000,相对于电源电压)。集成式双色LED显示屏和集成式键盘可供使用,用于简单便捷的设备配置以及显示最重要的系统信息。

尽管ioControl可分布式应用,但绝非孤立存在。它配备两个CAN接口,能与连接的模块、控制器、显示屏及发动机控制器无缝通信。

ioControl模块还能用作可自由编程的微型控制器,通过CANopen或J1939协议实现通信。借助CODESYS平台,编程十分便捷,可直观而高效地开发应用软件。另外还提供预定义程序库,进一步缩短编程周期。

应用示例

常见问题解答

产品