• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 概览
  2. ecomatRelay继电器

ecomatRelay──不仅仅是I/O扩展

ecomatRelay是适合特殊应用和可灵活连接I/O的完美扩展模块。无论是何种继电器或应用场景,所有ecomatRelay均通过E1认证、抗振动且具有IP67防护等级。简而言之,专为满足移动机械应用的各方面需求而设计。

由于采用CANopen协议,ecomatRelay系列的所有产品都能以极高效率集成到控制方案中。通过映射变量,只需几个简单步骤即可完成集成;这种分布式架构在编程时亦能展现其优势,而不会给人以设备分隔之感。

通过ecomatRelay,常规输入输出当然可以添加至系统中。不过,它还可应用于特殊场景。例如,ecomatRelay / 1H10A(CR3025)拥有一个PWM控制的H桥,这意味着仅需两个变量就能控制直流电机:一个变量指定目标值,另一个指定旋转方向。不仅如此,H桥输出端的电流最高可达10 A。

产品优势

简单集成

得益于CANopen集成,分布式ecomatRelay只需几步即可集成到控制方案中。

分布式I/O扩展模块

简单扩展输入和输出 无论是作为标准配置、产品变体还是用于改造,ecomatRelay始终是完美补充。

特殊应用

ecomatRelays甚至可以轻松应对复杂或特殊的要求。无论是数字或模拟输入、PWM控制输出、H桥,还是大电流输出,ecomatRelays都能轻松完成!

坚固耐用

凭借坚固设计、高防护等级(IP67)以及对12V和24V车载电源的支持,ecomatRelays非常适合移动机械应用。

应用示例

常见问题解答

产品