- 概览
- 用于移动机械的传感器
- 运动控制
运动控制传感器
运动控制传感器对移动机械至关重要,因为它们可确保对运动进行精确控制,提升移动机械的效率和安全性。编码器可测量旋转运动以及机器组件的位置,而倾角传感器可监测水平度和对准情况。这些传感器协同工作,可实现精确的控制和监测。
编码器
抗冲击和抗振动能力强
磁性感应原理使编码器极其稳健可靠且具有卓越的抗振动和抗冲击能力。
极高的耐受性
传感器专门针对移动机械应用进行了优化,适用于恶劣的环境条件(IP69K防护等级 + E1认证)。
支持工业标准接口
可轻松集成到现有系统中。
倾角传感器
简单测量原理
工作原理消除了额外机械连接的需要。
自定义安装位置
由于非接触式测量不会产生任何磨损,倾角传感器可以安装在任何位置。
高准确度
所有传感器出厂时均已在整个角度范围内完成绝对校准。