• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. O3M 3D 智能传感器 - 概览
  2. O2M AI智能人员检测

具有AI人员检测功能的2D摄像头

黑暗背景下O2M5人员检测摄像头的产品图片

移动机械的精准人员检测可减少误报

O2M500 是一款功能强大的 2D AI 摄像头,专为在关键安全应用中实现可靠的人员检测而设计。该产品专为机动性有限的移动机械开发,即使在严苛环境条件下(例如光线不足或复杂的工作场景等),也能可靠地检测人员。
凭借集成的AI技术、强大的计算能力和坚固耐用的工业级设计,O2M AI能够有效预防涉及人员的事故,在保障生命安全的同时,让工作流程更加安全、高效。该摄像头源自德国,ifm 出品。

O2M详细信息

产品优势

人员检测

可靠的实时人员检测,并能有针对性地抑制其他障碍物

ifm 深度学习

ifm 自主研发的人员检测算法,运行于强大的车载 AI 处理器上

通信能力强

无论是CAN、CANopen、SAE J1939、快速以太网、TCP、UDP、RTP、RTSP、H.264、H.265还是MJPEG:O2M AI几乎支持所有常见的通信接口

坚固设计

专为移动机械设计:极强的抗振动和抗冲击能力

易于使用

通过以太网或集成式Web服务器,使用ifm Vision Assistant进行配置和更新

一站式支持

尽享无缝集成与专业支持带来的便利
得益于标准化设计,O2M AI 可无缝集成到常见的控制系统和人机界面中

应用场景

叉车区域监测

挑战
叉车司机的视野往往会被仓库货架、货物和载荷所阻挡。工作人员的行走路线和移动难以预测,要求司机必须反应迅速,以避免碰撞。

O2M500 的优势:

  • 可靠检测最远30米范围内的人员
  • 凭借高分辨率HDR摄像头,可在各种光照条件和复杂环境下稳定运行
  • 仅针对潜在人员碰撞发出预警,有效减少误报,因此更容易获得驾驶员认可

垃圾清运车后方区域监测

挑战
垃圾清运车驾驶员的视野往往受限,尤其是在倒车时。狭窄的街道上障碍物众多,加上行人突然横穿马路,更增加了风险。

O2M500 的优势:

  • 仅当存在真实的人员安全风险时,才会发出针对性预警
  • 通过提前检测最远30米范围内的人员来预防碰撞
  • 避免不必要的碰撞预警,例如由行驶路径中的小树枝触发的预警,从而明确专注于人员的生命保护

工程机械碰撞预警

挑战
灰尘、脏污和光线不足会影响车辆驾驶员的视线。施工现场环境往往复杂混乱,需要对突如其来的障碍物或人员迅速作出反应。

O2M500 的优势:

  • 可靠检测工程机械作业区域和行驶区域内的人员,检测范围可达30米
  • 即使在黄昏、强逆光或多尘等恶劣环境条件下,仍能保持功能可靠性
  • 集成的镜头脏污检测功能,可确保稳定一致的高检测性能和运行可靠性

AI智能人员检测

尖端深度学习技术──源自德国,ifm出品。

ifm采用的工艺和组件符合全球各项标准。软硬件及人工智能算法均源自德国。一站式解决方案──ifm出品。

可定制──将您自己的逻辑直接集成到 O2M AI 摄像头中

O2M AI 支持执行定制逻辑和功能,以便对数据进行预处理,并在视频流中显示自定义叠加层。通过 ifm Vision Assistant 的拖放式界面,即可轻松完成设置。

卓越的图像质量──值得信赖的2D AI传感器

这款具有极高光敏度的2D AI摄像头可提供清晰锐利的图像,确保可靠的人员检测。视频流通过快速以太网传输,支持H.264、H.265和MJPEG格式。最多可独立配置两路视频流,并同时输出。

系统概览

配备车辆控制器、摄像头和传感器的移动控制系统示意图

O2M AI – 产品