• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的电容式接近开关
  2. 触摸传感器和按钮

触摸传感器和按钮

传感器 外壳 电气设计 检测范围 工作
原理
考虑点

KT50
Ø100 mm DC PNP 常
开
  • 动态
  • 静态
  • 无压力地进行非接触式开关
  • 采用LED提供视觉反馈
  • 耐油、耐冲击且防刮
  • 周边可选不同颜色
  • 简单的壁挂或后面板安装

KTE
M22 DC PNP
DC NPN
• 常
开
• 常闭
  • 双稳态
  • 动态
  • 静态
  • 可参数化
  • 通过轻触进行操作,符合人体工程学设计
  • 启动延迟可防止意外开关
  • 通过RGB LED指示工厂状态
  • 可通过IO-Link进行众多不同的设置,例如颜色、常开/常闭或触发
  • 亮度和灵敏度可在潮湿环境或操作人员佩戴手套时调整