全新的IO-Link功能
多个测量值
对于过程控制(例如在冷却回路中),通常会测量多个过程值并在控制器中处理。因此,常规测量点会安装多个传感器,例如流量传感器、流量计和温度传感器等。IO-Link传感器可测量多个过程值并进行数字传输。该传感器通过标准三线电缆以数字方式准确传输当前流量、总流量和介质温度。无需额外传感器,从而显著缩短工程设计和安装时间。另外,IO-Link传感器还提供非周期性访问的诊断数据(如最小值和最大值),方便进行基于状态的维护。
不受噪音干扰
无外部信号影响
IO-Link数据传输基于24 V信号,因此对外部影响敏感性极低。IO-Link传感器使用标准的M12连接器连接,不再需要屏蔽电缆和相关的接地。
为了监测液压系统中的压力,使用易福门PN型压力传感器。过程信号、事件和参数通过IO-Link传输至主站。此外,最多可将8个IO-Link传感器直接连接至主站,由后者通过PROFINET、EtherCat、Ethernet/IP或PROFIBUS将数据传输至控制器。
易于更换传感器
IO-Link传感器保存相连传感器的所有参数。更换传感器后,之前的参数会自动写入新传感器,无需再查询所需的传感器设置。
LR液位传感器用于测量液压动力装置中的液位。所有参数的设置和开关点的编程都可通过2个编程按钮或IO-Link完成。在更换传感器期间,参数可自动复制到新传感器,无需手动输入。
防篡改
标准化参数设置可锁定设备的操作键。因此,不可能再发生由操作人员导致的错误设置。参数归档可随时进行。
易福门PI型压力传感器检测储罐中的液位。为了避免后续通过操作键写入传感器设置造成篡改,可通过IO-Link锁定这些按键。
识别
IO-Link可确保清晰无误的设备识别。支持IO-Link功能的传感器可轻松识别供应商和设备ID,从而确保完全使用原装备件。
识别和检测串联的可互换工具。
O5D光电传感器检测选择的工具是否存在于夹具中。IO-Link可确保仅相同类型的传感器被用于更换。
断线检测
通过使用IO-Link,过程值和服务数据可同时传输。断线或短路问题会被主站立即检测到。诊断数据甚至可在运行时访问。
冷却回路中的流量使用SM系列电磁感应式在线体积流量传感器精确监测。若发生错误,将由主站向控制器发送诊断数据。故障传感器将被准确识别。