• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

SI

  • 可靠监测管道中的液体和气体介质
  • 高性价比型号,适合用作入门级流量监测
  • 提供各种应用的适配器和安装附件
  • 双按钮操作,或通过IO-Link进行参数设置
  • 通过LED柱状图显示开关点和流量情况
  • 安装工作量比在线传感器更少

前往产品

SA

  • 水基介质、油和空气的趋势监测
  • 清晰显示过程值,包括红绿变化指示
  • 可旋转指示器,方便调整
  • 便捷的三按钮操作,或通过IO-Link进行参数设置
  • 提供具有不同长度测量端部的版本
  • 具有示教功能,适用于高达6 m/s的流速

前往产品

SF

  • 估算单元和紧凑的传感器端部构成节省空间的解决方案
  • 液体和气体介质的趋势分析,且适用于ATEX防爆区域
  • 耐受高温和腐蚀性介质
  • 耐压能力高达300 bar
  • 提供适合各种应用的适配器和定制化长度的测量端部

前往产品

SL

  • 简单的气流监测
  • 适用于建筑服务工程中的通风系统
  • 轻松设置所需的传感器浸入深度
  • 通过无电势的继电器触点提供信号输出
  • 通过电位计进行直观的开关点设置

前往产品