探索各行各业的公司如何借助IO-Link技术充分释放设备综合效率(OEE)的潜能。从优化传感器集成到先进的数据洞察——这些真实案例生动展现了IO-Link如何显著提升效率、正常运行时间和过程透明度。
➜ IO-Link主题页
IO-Link不仅是一种技术趋势,更是工业自动化领域的全新标准。如今,IO-Link在全球已拥有超过5000万个节点,能够实现高效传感器布线、大量数据访问和无缝IT集成。无论是快速设置还是深度分析,IO-Link都能助力打造更智能、更可持续的工艺流程。