- RFID-identifiointijärjestelmät
- LF/HF -järjestelmä 125 KHz, 13,56 MHz
LF/HF -järjestelmä 125 KHz, 13,56 MHz
Identifiointi kuljettimissa. Suuret datamäärät, suuri nopeus.
Liitännät:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Selkeä:
Tilanosoitus LED-merkkivalon ja sisäänrakennetun web-palvelimen kautta.
Joustava:
Liitäntä RFID-antenneille tai binäärituloille / -lähdöille. Antenni- ja tunnisteyhdistelmät muutamasta bitistä useisiin kilotavuihin.
Yksinkertainen:
Antennien kytkentä suojaamattomien standardikaapeleiden (maks. 20 m) avulla.
Integroituva:
Function block -toimintolohkot mahdollistavat helpon integroinnin korkeamman tason automaatio- tai prosessinohjausjärjestelmiin.
Sertifioitu:
Kenttäväyläsertifikaatti takaa yhteentoimivuuden automaatioteknologian sovellutuksissa.
Kestävä:
Suojausluokat IP 67 ja IP 69K vaativiin teollisuusolosuhteisiin.
RFID-järjestelmä, sis. vahvistinyksikön, antennit ja tunnisteet.
ifm on kehittänyt uuden RFID-järjestelmän erityisesti tuotanto- ja kuljetinsovellutusten tarpeisiin. Sisäänrakennettu web-palvelin mahdollistaa helpon parametrien asetuksen web-selaimen avulla. Vaativien teollisuusolosuhteiden vaatimuksiin vastataan stabiilin metallikotelon, laajan lämpötila-alueen ja hyvä suojausluokan (IP 67) avulla. Uusissa DTE10x-sarjan vahvistinyksiköissä on neljä antenniliitäntää, joita voidaan käyttää vaihtoehtoisesti myös binääri-I/O:na. Antennit kytketään standardien M12-liittimien avulla. I/O-liitäntöjen standardinmukainen nastajärjestys mahdollistaa yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden suoran liitännän ja jännitesyötön RFID-vahvistinyksiköstä.
Kaikki kytkennät standardi M12-liittimillä. Jännitesyöttö tapahtuu myös suoraan M12-liitännän kautta. Käytettävissä on laaja valikoima tarvikkeita, kuten Profibus-liitäntäkaapelit ja päätevastukset, helpottamaan järjestelmän käyttöönottoa.
Uusi ANT600 RFID-antenni hoitaa ongelmitta tuntoetäisyydet aina 200 mm saakka. Laitteessa on myös diagnostiikka- ja tilanosoitus-LED-merkkivalot käyttöönoton helpottamiseksi. Käännettävä M12-pistokeliitin mahdollistaa jopa 20 m pituisten standardikaapeleiden käytön.
Pitkät tuntoetäisyydet.
Pitkän tuntoetäisyyden ansiosta ANT600 RFID-antennilla on monia erilaisia käyttökohteita. Tällaisia ovat mm. tuotteiden jäljittäminen tuotantoprosessissa ja tuotantotietojen tai laatuparametrien tallennus ID-tunnisteisiin. Materiaalinohjauksessa RFID-järjestelmä pystyy helposti määrittelemään ovatko materiaali ja sen määrä tuotanto-ohjelman mukaisia. Laiteohjaussovellutuksissa tuotekohtaiset koneen parametrit voidaan lukea tuotteeseen kiinnitetystä ID-tunnisteesta.
Erilaiset liitännät.
DTE100 Profibus DP -liitännällä: Vahvistinyksikkö sisäänrakennetulla Profibus DP -liitännällä.
DTE101 PROFINET-liitännällä: Vahvistinyksikkö sisäänrakennettu PROFINET-liitännällä.
DTE102 EtherNet/IP -liitännällä: Optimoitu Schneider Electric ja Rockwell Automation -ohjausjärjestelmille.
DTE103 EtherCAT-liitännällä, processiliitäntä Beckhof -ohjausjärjestelmille.
DTE104 TCP/IP ja SAP/ERP -liitettävyydellä: Ideaalinen liitäntä sellaisille tietokoneille, teollisuustietokoneille ja logiikoille, joissa ei ole stadardinmukaista kenttäväyläliitäntää. Käyttäjä pääsee käsiksi kaikkiin kytkettyihin antenneihin, antureihin ja toimilaitteisiin TCP/IP -protokolla avulla.
DTC510 kompaktilaite, sis. CANopen-liitännän, antennin ja vahvistinyksikön.