• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Novosti
  3. Industrijski senzor tlaka PL

Izravno ugradivi senzor tlaka za industrijske primjene

Pravi izbor za ograničene prostore i viskozne medije

Kad god se viskozni mediji, kao što su ljepljivi materijali, ljepila ili brtvila, prenose kroz cijevi pod točnim i visokim tlakom, idealan je izbor kompaktni odašiljač tlaka G1/2 senzora PL15.

Istražite značajke senzora PL15 u našem interaktivnom modelu.

Što kažu naši kupci

Izravno ugradivi dizajn i fleksibilni koncept brtvljenja
Izravno ugradivim dizajnom senzora PL15 osigurava se nedostatak praznog prostora u koji bi se zalijepio medij. Nikakvi ostaci boje ili ispiranja ne mogu se nakupiti niti ugroziti kvalitetu naših boja.”
Upravitelj održavanja – Relius Farbenwerke GmbH
Robusna, keramička mjerna ćelija – najbolja te vrste
Keramička mjerna ćelija trajno podnosi zahtjevne, abrazivne medije te se njome osigurava dobra dugoročna stabilnost.”
Kupac u proizvodnji keramike
Malo i kompaktno kućište
Zahvaljujući maloj veličini senzora PL15, možemo smanjiti prazan prostor oko mjernih točaka, zbog čega je naše postrojenje kompaktnije, a istovremeno se osigurava jednostavna ugradnja i uklanjanje senzora.”
Riko Slodowitz – niži upravitelj proizvoda u društvu ABEL GmbH
IO-Linkom se pružaju detaljni uvidi u postupak
„IO-Linkom se osigurava precizan prijenos tlaka do upravljačkog sustava bez gubitaka u bilo kojem trenutku. Još jedna prednost za nas dodatni je izlaz za temperaturu, kojim se eliminira potreba za drugom mjernom točkom.”
Maximilian Meurer – inženjer za mjerenje i upravljanje u društvu EnviroFALK GmbH.

Slučajevi upotrebe

Bez naslaga, bez kvarova povezanih sa sudarom

RELIUS Farbenwerke GmbH vodeći je europski proizvođač boja i lakova. Boje se pohranjuju u velikim spremnicima i dostavljaju pomoću sustava za čišćenje cjevovoda. Kako bi se to postiglo, čistač se gura vodom od lansirne stanice do prihvatne stanice na postrojenju za punjenje. Nakon što se postupak punjenja završi, čistač se komprimiranim zrakom gura natrag do lansirne stanice, čime se voda za ispiranje potiskuje iz cijevi. Točan položaj čistača u lansirnoj i prihvatnoj stanici određuje se senzorima tlaka. S obzirom na to da je između senzora i čistača malo prostora, tu i tamo su u kontaktu.

Senzor tlaka PL15 u proizvodnji keramike

U proizvodnji keramike glazura se upotrebljava za završnu obradu površine većine proizvoda. Višak glazure iz postupka raspršivanja skuplja se putem vodene zavjese i uvodi u postupak obrade. U nizvodnim dijelovima postrojenja preostala voda odvaja se od keramičkih krutina filtarskom prešom. Potpuno odvajanje može se postići isključivo ako su sve filtarske tkanine potpuno funkcionalne.
Senzorom tlaka PL15 određuje se tlak držanja preše, čime se dobivaju informacije o stanju filtarskih tkanina. Kupac može precizno zakazati održavanje i time osigurati učinkovito odvajanje i ponovnu upotrebu vode i keramike.

Potrebno manje prostora za ugradnju i manje mjernih točaka

Proizvođač ABEL GmbH specijaliziran je za izrazito učinkovite pumpe s dijafragmom prikladne za abrazivne i agresivne medije, kao što su oni koji se susreću u rudarskom sektoru. Senzori se upotrebljavaju za kontinuirano praćenje tlaka i temperature hidrauličke tekućine i medija koji se pumpa kako bi se spriječilo pregrijavanje ili preopterećenje pumpe.

„Razvijamo naše pumpe s ciljem da svojim kupcima ponudimo maksimalno pouzdane pumpe s minimalnim zahtjevima za prostor.”

Povećanje preciznosti, smanjenje broja mjernih točaka

EnviroFALK GmbH više od 30 godina osmišljava i proizvodi sustave za obradu vode za širok raspon industrija diljem svijeta.
Društvo upotrebljava senzor tlaka PL15 u različitim primjenama, uključujući u višestupanjskom filtracijskom sustavu. Senzor će se u budućnosti također upotrebljavati za hidrostatsko mjerenje razine u različitim primjenama spremnika, čime će se smanjiti raznolikost vrsti u sustavu, kao i troškovi skladištenja.

Daljnja uobičajena područja upotrebe

  • Upotreba i doziranje ljepila, ljepljivih materijala, pjena i drugih izrazito viskoznih medija
  • Upotreba u topovima za snijeg: izravno ugradivim dizajnom osigurava se da voda u visokotlačnom krugu može istjecati i da se ne smrzne u procesnom priključku
  • Upotreba u sustavima za čišćenje dijelova: izravno ugradivim dizajnom senzora PL15 sprječava se začepljenje tlačnog kanala, npr. zbog strugotina ili pjene
  • Upotreba u medijima koji sadrže krutine, npr. u obradi otpadnih voda

Priključivanje sustava

Koncept brtvljenja

Koncept brtvljenja ovisi o načinu ugradnje senzora.

PL15 mounting
  1. Prilagodba postojećim prilagodnikom za zavarivanje
    U kombinaciji s O-prstenom senzor PL može se upotrebljavati na brtvenom rubu pri tlakovima do 60 bara. Kod tlakova > 60 bara upotrebljava se brtva između kućišta i procesnog priključka.
  2. Upotreba prilagodnika za zavarivanje ifm E30509
    Pri upotrebi prilagodnika za zavarivanje ifm brtveni rub metala na metal stvara se izravno na vrhu senzora. Time se sprječava da tekući mediji, kao što su boje ili lakovi, uđu u navojno područje mjernog priključka pod visokim tlakom, da se ondje talože ili da se miješaju/kontaminiraju sljedeći mediji dalje u postupku.
  3. Ugradnja u blok ili cijev
    Pri ugradnji u standardnu rupu s navojem od ½ upotrebljava se brtva između kućišta i procesnog priključka.

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

IO-Linkom se omogućuje prijenos podataka bez gubitaka
Gubici konverzije isključeni su putem digitalne komunikacije, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na kvalitetu signala.
Transparentni postupci
Krivulja tlaka stalno se prati čime možete cijelo vrijeme paziti na svoj postupak. S obzirom na to da odašiljač također prenosi temperaturu medija, nema potrebe za drugom mjernom točkom.
Jednostavno postavljanje
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka.

Najčešće postavljana pitanja

Novi minijaturni senzori tlaka serije PL54

Minijaturni senzor tlaka s procesnim priključkom G1/4 ugrađen sprijeda