• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Pregled sustava

Pregled sustava IO-Linka

Koje se prilike pružaju IO-Linkom?

Proizvodna postrojenja diljem svijeta se sve više oslanjaju na visokoučinkovite podatke i informacijsku tehnologiju za unaprjeđenje svoje ukupne učinkovitosti opreme. Uvijek prisutno: IO-Link. Revolucionarnom se tehnologijom omogućuje senzorima istodobni prijenos dijagnostičkih podataka PLC-u i infrastrukturama IT-a više razine.

Željeli biste znati više o IO-Linku? Nema problema. Saželi smo najvažnije podatke i koristi IO-Linka za vas.

Što vam IO-Link omogućuje?

  • Digitalni komunikacijski protokol globalnog standarda IEC 61131-9
  • Komunikacija od točke do točke jednostavna za postavljanje, ne sabirnica polja
  • Tehnologija koja se može povezati s upravljačkim sustavima putem sustava sabirnica polja utemeljenih na protokolu Ethernet (kao što su EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)

Koje su koristi za vas od IO-Linka?

  • Upotrebljavaju se standardni, neoklopljeni kabeli M8 ili M12 do 20 metara
  • Omogućuje uređajima slanje i primanje mnogo više podataka
  • Prima digitalne mjerne vrijednosti i obradne podatke od senzora bez gubitaka u pretvorbi
  • Parametri se postavljaju i prate putem softvera
  • Dijagnostički podatci i događaji se očitavaju i zapisuju
  • Senzori se upotrebljavaju binarno u načinu SIO
  • U načinu COM upotrebljavaju se dodatne digitalne funkcije

Poanta: IO-Linkom se pruža jednostavan i udoban način za izgradnju otpornog temelja za pametnu industrijsku automatizaciju.