• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Ultrahangos érzékelők
  2. Termékcsalád

Termékcsalád

Legyen az tartály vagy siló, folyadék, ömlesztett áru vagy különálló objektumok: Az univerzális töltésszint-, ill. távolságmérés ultrahang segítségével megbízhatóan és precízen történik. Termékcsaládunk minden felhasználási célra a megfelelő megoldást kínálja.

Teljesen fémből készült érzékelők

Legyen szó akár tisztítószerről, gőzsugárról vagy agresszív vegyszerek párolgásairól: A teljesen fémből készült érzékelők ellenállnak minden ilyen kihívásnak.

Nagy hatótávolságok

Ultrahangos érzékelőink akár 8 méteres távolságból is megbízhatóan érzékelik az objektumokat. Ez használható pl. nagy tartályokban való töltésszint-méréskor.

Kis vak terület

2,2 méteres távolságig ezek az érzékelők mindent ellenőrzés alatt tartanak. Még közeli zónában és erős szennyeződéseknél is.

Kompakt kialakítás

Ultrahangos érzékelők használata szűkös helyeken? M18-as Cube kialakítású modellünk számára ez nem probléma.

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatja Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.