- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Vizes bázisú közegek
Nyomásérzékelők vizes bázisú közegekhez
Érzékelőcsalád | Nyomástartomány | Jel | vizualizáció | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Numerikus kijelző • Állapot-LED |
• Kétszínű kijelző • 4…20 mA / 0...10 VDC analóg skálázható |
PG24 |
-1…400 bar | • Távadó • Kapcsoló kimenet |
• Numerikus kijelző • Állapot-LED |
• Analóg-/digitális kijelző • 4…20 mA / 20… 4 mA analóg skálázható • Bővített mérési tartomány 600 bar-ig |
PA |
-1…600 bar | Távadó | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC fix beállítással analóg • IP68 / IP69K |
PS |
0…1 bar |
Távadó | – | • 4…20 mA • IP68 |