• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Ultrasone sensoren – objectdetectie voor grote detectieafstanden en lastige oppervlakken

Ultrasone sensoren zijn gebaseerd op de looptijdmeting van een geluidssignaal dat door een sensor worden verzonden en als weerkaatsing weer wordt opgevangen. Een voordeel van deze afstandsmeting is dat het meetresultaat niet beïnvloed wordt door de materiaaleigenschappen van het gedetecteerde object. Ook glanzende, gekleurde of structuur oppervlakken zijn niet van invloed op de meting – zelfs optisch transparante voorwerpen kunnen op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.

Eigenschappen van ultrasone sensoren

Kleuronafhankelijk
Betrouwbare detectie van gekleurde en zelfs transparante objecten.
Materiaalonafhankelijk
Betrouwbare detectie, ongeacht of het vast of vloeibaar, glanzend of mat is.

Breed detectiebereik
Maakt een betrouwbare detectie mogelijk van onregelmatige objecten zoals bijv. draadboxen.

Detectie tot op de mm nauwkeurig
Continue en nauwkeurig uitgifte van de afstandswaarde.

In uw voordeel: ultrasone sensoren van ifm

  • Voor elke applicatie de geschikte bouwvorm
  • Grote bereiken in kleine bouwvormen
  • Tal van instellingsmogelijkheden voor de individuele aanpassing via IO-Link
  • Variant met digitale en analoge uitgang voor grenswaarde- en afstandsmeting
  • Stabiele signaaluitgifte dankzij geïntegreerde temperatuurcompensatie

Voor elke toepassing de passende oplossing

Ontdek ons omvangrijke productportfolio aan ultrasone sensoren.

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.