- Zrównoważony rozwój
- Zrównoważone produkty
Zrównoważone produkty
Czujniki ifm wspierają zrównoważony rozwój
W naszych produktach kładziemy szczególny nacisk na ekologiczny i energooszczędny design, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Z tego względu w całym łańcuchu dostaw uwzględniane są zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne. Wysoka jakość i związana z nią trwałość produktów ifm przyczynia się do świadomego i zrównoważonego korzystania z zasobów. Obok ciągłego doskonalenia w zakresie aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, naszym celem jest również wspieranie działań naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez sprzedaż naszych rozwiązań. Reprezentatywnym przykładem jest efektywne projektowanie procesów z wykorzystaniem produktów ifm. W pierwszej kolejności chodzi tu o optymalne wykorzystanie zasobów, np. zmniejszenie zużycia energii lub ilości odpadów.
Przykładowe produkty wspierające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju:
Sprężone powietrze jako główne źródło kosztów energii
Praca z wykorzystaniem sprężonego powietrza jest częścią prawie wszystkich sektorów przemysłu. Nierzadko zdarzają się niezauważone nieszczelności oraz spadki i wahania ciśnienia.
Licznik sprężonego powietrza serii SD firmy ifm pomaga monitorować i określać zużycie sprężonego powietrza. Przykładowo można trwale zmniejszyć zapotrzebowanie na energię bez dodatkowych kosztów (osobowych). Dzięki temu zastosowanie licznika sprężonego powietrza prowadzi nie tylko do oszczędności kosztów i optymalizacji pracy, ale przyczynia się także do zrównoważonego wykorzystania zasobów.
Internet of Things (IoT) jako kluczowa technologia
Ciągłe monitorowanie różnych części maszyn, systemów lub etapów procesu w różnych lokalizacjach jest częścią codzienności każdej firmy.
Przy użyciu oprogramowania moneo i monitorowania stanu (RTM), jak również IO-Key (połączenie z chmurą) opracowanego przez ifm, zainstalowane czujniki mogą być odczytywane w dowolnym momencie, a dane przesyłane w czasie rzeczywistym. Dzięki pobieraniu istotnych informacji zakłady można nie tylko monitorować zdalnie – dane są również wykorzystywane do dalszego przetwarzania i analizy, dzięki czemu można efektywniej planować i projektować procesy oszczędzające zasoby. W ramach oprogramowania moneo i możliwości RTM, jak również IO-Key można zauważyć znaczący wkład w zrównoważony rozwój. Konserwacja „just-in-time”, którą można przeprowadzać za pomocą tych technologii, pozwala na przykład na wczesne wykrywanie poważnych uszkodzeń i przyczynia się w ten sposób do optymalizacji okresu użytkowania. Ponadto zdalne monitorowanie ogranicza niepotrzebne przejazdy. Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko (oszczędność CO2), w dłuższej perspektywie czasowej można zredukować nakłady pracy personelu oraz koszty (całkowite).