- Przegląd czujników poziomu
- Zastosowanie do punktowego pomiaru poziomu
- Materiały sypkie
Czujniki poziomu do materiałów sypkich
Grupa czujników | Długości wsunięcia | Technologia | Sygnał | Punkty do rozważenia |
---|---|---|---|---|
LMC |
10...40 mm | Spektroskopia impedancyjna | • Przełącznik • IO-Link |
• Tłumi pozostałości, rozbryzgi i pianę • Niezawodna alternatywa dla czujników kamertonowych • Zdolność rozróżniania mediów |
KG, KI, KQ |
Zakres pomiaru do 40 mm |
Sonda pojemnościowa | • Przełącznik • IO-Link |
• Wykrywanie przez studzienkę montażową, wziernik, w zbiorniku z tworzywa sztucznego lub przez bezpośredni kontakt • Dostępny innowacyjny wyświetlacz słupkowy • Niskoprofilowa obudowa KQ montowana na płaskiej powierzchni• |
UGT, UIT |
Zakres pomiaru do 8 m |
Ultradźwiękowe | • Przełącznik • IO-Link |
• Precyzyjne wykrywanie poziomu niezależnie od medium • Rzeczywista odległość dostępna przez IO-Link |
O1D |
Zakres pomiaru do 9,8 m |
Optyczny | • Przełącznik • IO-Link |
• Mieszacz fotonowy PMD • Niezależny od koloru / kąta • Odległość / poziom przez IO-Link |
KQ10 |
228 mm kaskadowa |
Sonda pojemnościowa | • Przełącznik • IO-Link |
• Montaż na zewnątrz zbiornika niemetalicznego za pomocą uchwytów lub kleju • Urządzenia można łączyć kaskadowo, aby objąć większe zbiorniki • Szybki podgląd poziomu za pomocą wskaźnika słupkowego LED |