- Senzori de presiune în funcție de aplicație
- Medii pe bază de apă
Senzori de presiune pentru medii pe bază de apă
Gama de senzori | Intervalul de presiune | Semnal | Vizualizarea | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Display în două culori • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic scalabil |
PG24 |
-1…400 bar | • Emițător • Switch |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Afișaj analogic / digital • 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil • Interval de măsurare extins până la 600 bar |
PA |
-1…600 bar | Emițător | – | • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic fix • Protecție IP68 / IP69K |
PS |
0…1 bar |
Emițător | – | • 4…20 mA • Protecție IP68 |