• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzori de temperatură

Dacă ați putea să reduceți costurile de configurare și să mențineți o măsurare sigură a temperaturii?
Produsele tradiționale de detectare a temperaturii pot fi voluminoase, dificil de cablat și predispuse la pătrunderea lichidelor.

Soluțiile ifm sigure pentru detectarea temperaturii oferă carcase compacte, timpi de reacție foarte rapizi, conexiuni electrice M12 simple și construcții din oțel inox.

Soluția optimă pentru fiecare cerință

Tipul senzorului Domeniu max. de măsurare [°C] Adâncimea max. de instalare [mm] Afișaj Senzor cu evaluare integrată Electronică de evaluare separată PT100 / PT1000
cu racord de proces
Tijă sondă PT100 / PT1000 PT100 / PT1000
senzor de cablu
Senzori de temperatură compacți
pentru aplicații industriale
TA -50...150 150 +
TN -50...150 150 + +
TK -20...140 250 +
TV -50...150 30 +
Senzori de temperatură compacți
pentru aplicații mobile
TA / TU -50...150 200 +
TM -40...150 50 +
Senzori de temperatură compacți
pentru aplicații igienice
TA -50...200 350 +
TD -50...150 350 + +
TCC -25...160 1000 +
Concept modula pentru aplicații
industriale și igienice
TR -100...600 + +
TP -50...300 +
TM -40...150 250 +
TS -100...600 200 +
TT -40...150 560 +
Senzori de temperatură cu infraroșu
pentru obiecte fierbinți
TW7 50...1350 + +
TW2 0...2500 + +