- Sisteme de identificare RFID
- Sistem de frecvenţă înaltă 13,56 MHz
Sistem de frecvenţă înaltă 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
Identificarea în maşinile de lucru.
Interfața:
CANopen / CAN J1939
Integrat:
Antenă, evaluare și interfață CANopen / CAN J1939 într-o carcasă M18 sau M30 compactă.
Rezistent:
Interval de temperatură extins între -40...85 C.
Autorizație:
aprobarea de tipul e1.
Robust:
Optimizat pentru uzul exterior cu IP 67 și IP 69K, rezistență la șocuri la EN60068-2-27, rezistență la vibrații la EN60068-2-64.
Compatibil:
Protocol CANopen sau J1939, optimizat pentru utilizarea cu regulatoare ifm ecomatmobile.
Unitate compactă RFID adecvată pentru uz mobil.
Unitatea compactă RFID robustă cu interfață CANopen sau CAN J1939 a fost dezvoltată în scopuri de identificare din mașinile agricole, autovehiculele municipalității și utilajele de construcție.
Acesta detectează automat diferitele anexe și configurează setările corespunzătoare în regulator.
Identificarea automată simplifică crearea configurațiilor de sistem specifice utilizatorului. Informațiile privind intervalele de întreținere și duratele de funcționare pot fi generate și stocate automat deoarece regulatorul detectează automat dacă și cât de mult funcționează o configurație specifică mașinii. Timpii de nefuncționare sunt reduși la minimul, iar productivitatea este crescută.
Identificarea fitingurilor și a uneltelor. Aceasta permite detectarea și evaluarea timpilor de funcționare și a intervalelor de întreținere.
Caracterul complet al verificării:
Este detectată prezența diferitelor unelte pe elementele de fixare corespunzătoare.
Sunt detectate diferitele elemente de fixare. Parametrii de aplicație din regulator și din dispozitivele de funcționare sunt ajustate automat.