- Senzori de debit
- Service- calibrare
Service- calibrare
Calibrarea reprezintă acțiunea de a determina și de a documenta în mod precis diferențele dintre un instrument de măsurare numit dispozitiv testat (DUT) și un dispozitiv de referință numit etalon de referință.
Rezultatul acestei comparații evidențiază abaterile de măsurare în diferite puncte de măsurare și poate fi furnizat în formă absolută sau relativă. Calibrarea regulată a instrumentelor de măsură asigură precizia și reproductibilitatea datelor de măsurare. Măsurarea de referință se face cu un dispozitiv de referință de presiune.
Măsurarea de referință a senzorilor de debit pentru măsurarea lichidelor se face cu un debitmetru de referință. În timpul măsurării de referință, agentul curge prin dispozitivul de măsurare care urmează să fie calibrat și printr-un alt debitmetru de referință care a fost calibrat în prealabil.
Descărcați modele de certificate
- SD de calibrare ISO - ZC0020 (0,53 MB)
- Calibrare ISO SM ATM - ZC0054
- Calibrare DAkkS SD - ZC0075 (1,39 MB)
- Calibrare ISO SM - ZC0052 (0,54 MB)
- Calibrare ISO SU - ZC0053 (0,54 MB)
Calibrare: mai multe informații