• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Ultrasoniske sensorer
  2. Produktserie
  3. Lille blind zone område

Lille blindzone område og rækkevidde på op til 2,2 m

ifm’s ultrasoniske sensorer i M18 design giver et bemærkelsesværdig lille blind zone område og tasteafstande på op til 2,2 m, som normalt kun opnås af sensorer med et markant større design. Selv ved kraftig tilsmudsning fungerer sensorerne pålideligt og kan bruges i anvendelser, hvor fotoelektriske sensorer når deres grænser.

Centrale egenskaber:

  • Type M18 som diffus refleksionssensor eller refleksfotocelle
  • Meget lille blind zone område
  • Rækkevidder op til 2,2 m
  • Den vibrerende lydtransducer reducerer støvaflejringer
  • Målt værdi for digital eller analog udgang
  • Kontinuerlig afstandsmåling uden kontakt

Merværdi takket være IO-Link:

  • Nem parameterindstilling
  • Overførsel af målt værdi med millimeterpræcision
  • Diagnostiske muligheder:
    f.eks. driftstimetæller og ekkokvalitet

 

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.