• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori cilindra
  2. Senzor za cilindar s IO-Linkom

Pametni prekidač cilindra za T-utor

Prekidač cilindra MK s IO-Linkom odlikuje se dvama konfigurabilnim izlazima za prebacivanje hardvera i daljnjim značajkama koje su omogućene zahvaljujući digitalnom prijenosu podataka. Na primjer, senzor može saznati ciljano vrijeme hoda i usporediti ga sa stvarnom vrijednošću uz pomoć funkcije „Teach in application”. Osim toga, funkcija pohrane podataka olakšava zamjenu i ponovno pokretanje senzora.

S duljinom kućišta od 30 milimetara, senzor je savršeno prikladan za nadzor krajnjeg položaja na cilindrima s kratkim hodom. Zahvaljujući dvama konfigurabilnim sklopnim točkama, može nadzirati dva krajnja položaja. Ovo štedi vrijeme i troškove zahvaljujući manjoj složenosti instalacije i ožičenja. Senzor cilindra također je idealan za unutarnje praćenje kvalitete zahvaljujući dvama sklopnim točkama i linearnom izlazu signala. Magnet pričvršćen na klip jamči da se magnetska polja otkriju već ispred kućišta senzora. To rezultira ukupnim rasponom otkrivanja od 50 milimetara.

Prednosti proizvoda

Jedan senzor s dvije konfigurabilne sklopne točke
Ovo ne samo da pruža dodatne funkcije i povećava produktivnost, već također štedi vrijeme i troškove.
Dijagnostičke funkcije omogućuju preventivno održavanje
Mjerenje vremena hoda, brojač ciklusa prebacivanja i otkrivanje temperature uređaja pomažu vam smanjiti troškove zastoja.
Daljinski pristup zahvaljujući IO-Linku
IO-Link omogućuje daljinski pristup parametrima senzora, što znači da se senzor može postaviti i izvan stroja.
Brzo postavljanje
Manje vremena za ugradnju jer jedan senzor pokriva dvije sklopne točke, kao i fleksibilnije postavljanje sklopne točke putem funkcije digitalnog učenja.
Pohrana podataka za laku zamjenu
Automatsko usvajanje individualno konfiguriranih postavki senzora jamči jednostavnu zamjenu senzora.

Područja primjene

Cilindar kratkog hoda s oba krajnja položaja

Zahvaljujući drugoj konfigurabilnoj sklopnoj točki, senzor cilindra s IO-Linkom može nadzirati oba krajnja položaja na cilindrima kratkog hoda s hodom do 50 mm.
Signali se mogu namjestiti prema potrebi prema vrsti cilindara koji se upotrebljavaju.

Nadzor krajnjeg položaja

Ovaj senzor može obavljati vrlo precizne zadatke praćenja pneumatskih cilindara. Uz relevantna svojstva kao što su ponovljivost od 0,2 mm, pogreška linearnosti od < 5% i razlučivost od 0,01 mm, senzor jednostavno rješava zadatke jamčenja kvalitete.

Unutarnje praćenje kvalitete

Zahvaljujući drugoj sklopnoj točki, senzor cilindra IO-Link idealan je za otkrivanje radnih komada i grešaka u postupku postavljanja.
Pomoću funkcije prozora može se otkriti pogrešno opterećenje stroja i izravno prijaviti kontroloru.

Praćenje stanja

Radni učinak stroja može se optimalno pratiti, čak i tijekom dužih vremenskih razdoblja.
Zahvaljujući novoj funkciji „Teach in application”, senzor također može preuzeti dijagnostičke funkcije za pneumatski cilindar. Senzor određuje referentno vrijeme rada i može otkriti kada i koliko trenutačna vremena hoda odstupaju od idealnog stanja na temelju trajne ciljne/stvarne usporedbe. Ako je tolerancija specifična za aplikaciju koju je postavio korisnik prekoračena ili nije dostignuta, izdaje se upozorenje.

Priključivanje sustava

Digitalna komunikacija sve do senzora

  • Precizan prijenos položaja klipa
  • Konstantna i visoka razlučivost u cijelom rasponu mjerenja
  • Decentralizirani glavni uređaji IO-Link smanjuju količinu potrebnog kabliranja
  • Besprijekorna digitalna dokumentacija
  • Podaci senzora mogu se upotrebljavati u kontekstu IIoT

 

moneo: platforma za IIoT

  • Mogu se planirati postupci održavanja
  • Namještanje parametara
  • Praćenje stanja
  • Komunikacija između razina OT-a i IT-a

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

  • Adapter Bluetooth
    Omogućuje pristup senzorima putem pametnog telefona za jednostavno namještanje parametara i očitavanje procesnih vrijednosti i događaja svih uređaja IO-Link spojenih na glavni uređaj.
  • Daljinsko održavanje
    Daljinsko održavanje i postavljanje parametara uspostavljenim sustavima sabirnice polja i IO-Linkom
    – Nisu potrebne nadgradnje
    – Ušteda troškova i povećana sigurnost
  • Načelo „priključi i počni s radom”
    Cenzor cilindra može se brzo i jednostavno konfigurirati IO-Linkom. Potreban je samo jedan parametar.
  • Prijenos podataka bez gubitaka
    IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubitci pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka.

Primjer izračuna područja interesa

Neželjeni zastoji posebno su relevantni za proizvodne pogone s visokom stopom proizvodnje proizvedenih proizvoda. Kvar beznačajnog pneumatskog prigušivača na linearnom klizaču u montažnoj proizvodnoj liniji prouzročilo je stajanje sustava na određeno vrijeme.
Novi senzor može pratiti vrijeme hoda na ovom linearnom klizaču ili na bilo kojem linearnom pokretaču s magnetom.

Potpuno automatizirana proizvodna linija sa 6000 dijelova/dan u dvije smjene
Zastoj zbog neispravnog prigušivača 2h T
Osoblje za održavanje €50/h K
Zastoj u proizvodnji, 375 dijelova/sat po 10 € €3,750/h P
(odbačeni nisu uključeni)    
Troškovi za prigušivač €30 M
Broj štetnih slučajeva godišnje 2 E
Ušteda godišnje   S
S = ((K+P) x Tx E) + M
S = €15,230

Najčešće postavljana pitanja