• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. ecomatmobile
  2. Enkoderi i senzori nagiba

Enkoderi i senzori nagiba

Senzori za pokretne strojeve

Pouzdani:
sučelje CAN putem priključka M12
Robusni:
otpornost na vibracije i udare
Dopušteni:
homologacija tipa E1 koju je izdalo tijelo Kraftfahrt-Bundesamt (njemački savezni ured za promet motornih vozila)
Otporni:
široki temperaturni raspon, –40…85°C
Otporni na prodor:
visoka otpornost na prodor (IP 67/IP69K) za potrebe teških okolišnih uvjeta

Višeokretni enkoderi – precizno otkrivanje položajā i rotacijsko kretanje

Višeokretni enkoderi upotrebljavaju se za otkrivanje rotacije ili otkrivanje točnog položaja za rotacijska kretanja. Enkoder pretvara okretanje u 4096 koraka. Sustav bez zupčanika upotrebljava efekt Wiegand radi pohrane vrijednosti položaja u slučaju prekida napajanja ako nema rezervnog napajanja baterijom. To znači da se točan položaj može prenijeti na upravljački uređaj bez ikakvog referenciranja.

Senzori nagiba – velika mjerna točnost za kutove i položaje

Vodoravno centriranje strojeva ili dijelova strojeva često je važan uvjet za pouzdan rad. Senzori nagiba osmišljeni su za otkrivanje kutnog položaja ili niveliranje pokretnih strojeva. Senzori nagiba omogućuju veliku mjernu točnost u cijelom kutnom i temperaturnom području uz kutove nagiba duž osovine X i Y. Imaju sučelje CAN (CANopen/SAE J1939) ili IO-Link.

Senzori za pokretne strojeve

• Enkoderi

Na odabirač

• Statički senzori nagiba

Na odabirač

• Dinamički senzori nagiba

Na odabirač