• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. ecomatmobile
  2. Više proizvoda

Više proizvoda i pribora

Magnetski senzori

Otporni na tlak:
radni tlak do 500 bara, tlak rasprskavanja do 2000 bara
Dug radni vijek:
uz 10 milijuna ciklusa tlaka senzor traje onoliko dugo koliko i cilindar
Iznimno robusni:
kućište i osjetilna površina izrađeni od nehrđajućeg čelika debljine 1mm
Upola jeftiniji:
opremanje cilindra dvama senzorima ifm ne košta više od sličnog senzora u ovom području primjene
Ušteda prostora:
dužina kućišta od samo 40mm – cilindar zauzima malo mjesta
Fleksibilni:
kućište M12 ili M14, kabel ili priključak M12, PNP ili NPN, normalno otvoreno, normalno zatvoreno ili dopunski izlaz

Pouzdano nadziranje položajā klipa

Jedinice se temelje na magnetsko-indukcijskoj tehnologiji koja samo otkriva feromagnetske metale (npr. čelik klipnjače). Prema tom radnom načelu kućište od nehrđajućeg čelika može imati debljinu stijenke do 1mm, čak i na osjetilnoj površini, pa ima iznimno dug radni vijek i veliku pouzdanost.

Magnetski senzori

Tehnologija povezivanja ecolink

Otporni na prodor:
Inovativni koncept brtve omogućuje visoki stupanj zaštite IP 67 / IP 68 / IP 69K
Stoji na mjestu:
zahvaljujući zaštiti od vibracija, u obliku zuba pile, matica se neće slučajno olabaviti u slučaju udara i vibracija
Ručno:
jednostavna ugradnja i jednostavno uklanjanje rukom
Vidljivi:
inačice senzorā s prozirnim crnim kućištem radi optimalne vidljivosti svjetleće diode, čak i pri jarkom svjetlu
Standardizirani:
spoj tehnologije povezivanja i standarda M12 (EN 61076)
 

Pouzdani i u primjeni u pokretnim strojevima

Ne postoji mogućnost pretlaka: zahvaljujući posebnoj ugradnji mehaničkog zapora, O-prsten je uvijek pravilno stlačen, stoga uvijek zadržava svoju funkciju brtvljenja. Zaštita od vibracija, konturirana u obliku zuba pile, štiti od snažnih udara i vibracija. Visoki stupanj zaštite IP 67 / IP 68 / IP 69K, veliko temperaturno područje –40…90°C i visokokvalitetni materijali kućišta (visokokvalitetan nehrđajući čelik, TPU) omogućuju trajno pouzdano spajanje u teškim okolinama kao što su slana vlaga, ulje i masnoća.

Jasno vidljivi: Zahvaljujući inovativnom dizajnu i prozirnom crnom kućištu, svjetleće su diode čak i u uvjetima jarkog svjetla jasnije vidljive nego u inačicama s bezbojnim prozirnim kućištima. Ovo je važan preduvjet zahvaljujući kojem se u svakom trenutku može paziti na status postrojenja te brzo reagirati u slučaju problema.

Tehnologija povezivanja

RFID

Integrirani:
antena, vrednovanje i sučelje CANopen u kompaktnom kućištu M18 ili M30
Neosjetljivi:
veliko temperaturno područje, –40…85°C
Dopušteni:
homologacija tipa E1 koju je izdalo tijelo Kraftfahrt-Bundesamt (njemački savezni ured za promet motornih vozila)
Robusni:
optimizirani za upotrebu na otvorenom zahvaljujući stupnjevima zaštite IP67 i IP69K, otporni na udar u skladu s normom EN60068-2-27, otporni na vibracije u skladu s normom EN60068-2-64
Kompatibilni s:
protokolom CANopen, optimizirani za upotrebu s ifm-ovim upravljačkim uređajima ecomatmobile
 

Pouzdano rješenje za identifikacijske zadaće

Robusna kompaktna jedinica sustava RFID sa sučeljem CANopen razvijena je radi identifikacijskih zadaća u poljoprivrednim strojevima, komunalnim vozilima i građevinskim strojevima. Automatski otkriva različite priključke i konfigurira odgovarajuće postavke u upravljačkom uređaju. Automatskom identifikacijom pojednostavljuje se izrada spajanja sustava prilagođenih korisniku. Informacije o intervalima održavanja i vremenu rada mogu se generirati i pohraniti automatski jer upravljački uređaj automatski otkriva kad se odvija spajanje specifičnog stroja i koliko to traje. Prekid rada svodi se na najmanju moguću mjeru pa se proizvodnost povećava.

Kompaktne jedinice sustava RFID