• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Identifikacijski sustavi sustava RFID
  2. Sustav LF/HF 125 kHz, 13,56 MHz

Sustav LF/HF 125 kHz, 13,56 MHz

Identifikacija u transporterima. Velike količine podataka, velika brzina.

Interfejs:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Jasan:
Prikaz statusa putem svjetleće diode i integriranog mrežnog poslužitelja.

Fleksibilan:
Spajanje antena sustava RFID ili digitalnih ulaza/izlaza. Kombinacije antene i transpondera od svega nekoliko bitova do nekoliko kilobajta.

Jednostavan:
Spajanje antena nezaštićenim standardnim kabelima do 20 m.

Može se integrirati:
Funkcijski blokovi omogućavaju jednostavnu integraciju na automatizaciju više razine ili nadzor postupka.

Certificiran:
Certifikacija sabirnice polja jamči međuoperativnost u tehnologiji automatizacije.

Robustan:
Stupanj zaštite IP 67 i IP 69 K za teške industrijske uvjete.

Sustav RFID s jedinicom za vrednovanje, antenama i transponderima.

Poduzeće ifm razvilo je novi sustav RFID za proizvodnju i osobito za transportere. Integrirani mrežni poslužitelj omogućava jednostavno postavljanje parametara putem mrežnog preglednika. Stabilno metalno kućište, veliki temperaturni raspon i visoki stupanj zaštite, IP 67, za teške industrijske uvjete. Nove jedinice za vrednovanje sustava RFID, DTE10x, imaju četiri priključka za antenu koji se mogu rabiti i kao digitalni ulazi/izlazi. Antene su spojene standardiziranim utikačima M12. Standardna dodjela zatika za spojeve ulaza/izlaza omogućava uobičajenim osjetnicima ili pokretačima izravno spajanje i napajanje s jedinice za vrednovanje sustava RFID.

Svi su priključci za standardne utikače M12. Napon se također dovodi izravno putem spoja M12. Zahvaljujući širokom asortimanu pribora kao što su priključni kabeli za Profibus i prekidni otpornici lakše je spajanje sustava.

Nova antena ANT600 RFID bez problema obuhvaća raspone do 200 mm. Uređaj je opremljen i svjetlećim diodama za dijagnostiku i pokazivanje radi jednostavnog spajanja. Utikač M12 koji se može okretati omogućava spajanje standardnih kabela do 20 m.

Veliki rasponi.
Veliki raspon znači da se antena ANT600 RFID može rabiti na mnogo načina. Praćenje proizvoda u proizvodnim postupcima, proizvodni podatci ili parametri kvalitete mogu se pouzdano spremiti na identifikacijskim pločicama. U materijalnoj logistici sustav RFID može pouzdano odrediti odgovaraju li materijal i količina materijala proizvodnoj narudžbi. U nadzoru prostora strojni parametri specifični za proizvod očitavaju se s identifikacijske pločice pričvršćene na proizvod.

Različita Interfejsa.

DTE100 s protokolom Profibus DP: Jedinica za vrednovanje s integriranim Profibus DP interfejsom.

DTE101 s protokolom PROFINET: Jedinica za vrednovanje s integriranim PROFINET interfejsom.

DTE102 s protokolom EtherNet/IP: Optimizirana za upravljačke uređaje poduzeća Schneider Electric ili Rockwell Automation.

DTE103 s protokolom EtherCAT, obradno interface za upravljačke uređaje marke Beckhoff.

DTE104 s protokolom TCP/IP i povezivošću SAP/ERP: Idealna za izravno spajanje na PC-e, industrijske PC-e ili PLC-e bez standardiziranog fieldbus interfejsa. Korisnici mogu pristupiti svim spojenim antenama, osjetnicima i pokretačima putem protokola TCP/IP.

DTC510, kompaktna jedinica s antenom CANopen, vrednovanjem i CANopen interfejsom.

DTE100 sustava LF/HF-RFID · 125 kHz · 13,56 MHz

Pregled sustava RFID 13,56 MHz