- Identifikacijski sustavi sustava RFID
- Track & Trace Gate
Track and Trace Gate: učinkovit nadzor protoka robe
Sigurnost i transparentnost u protoku robe
ifm Track and Trace Gate potpuno je rješenje za vašu automatiziranu i transparentnu logistiku u postupcima ulazne i izlazne robe. Izravnim prebacivanjem svih protoka robe na razinu IT-a možete organizirati blokadu proizvodnje, zalihe i dobavljače učinkovitije nego ikad prije.
Ovako štedite na troškovima: roba koja se ne pokupi pravilno stvara posljedične pogreške. Zahvaljujući novoj, digitalnoj transparentnosti, pogreške se mogu izbjeći, a brzina postupka, osobito vrijeme propusnosti narudžbi, povećati, čime se i kvaliteta izvršavanja može poboljšati. Time se ne samo smanjuju troškovi internih resursa, nego se i povećava korisničko zadovoljstvo. Možete to zvati Logistika 4.0 ili Pametna distribucija. Presudni su čimbenici prednosti koje vam sustav ifm Track and Trace Gate nudi od samog početka.
• pogrešna roba
• nema robe
• previše robe
- Prema studijama, prosječna je stopa pogreške tijekom kupljenja narudžbi
između 0,3% i 3% - Prosječni troškovi iznimno variraju ovisno o industriji, proizvodu i poduzeću
- Gubitak slike nije moguće kvantificirati
Kako radi ifm Track and Trace Gate?
ifm Track and Trace Gate podržava praćenje proizvoda u vašim postupcima ulazne i izlazne robe. Otkriva predmete opremljene UHF identifikacijskom pločicom u skladu s EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. Rješenje spaja sve potrebne komponente na upravljački uređaj u kojem programi trećih strana predobrađuju podatke i stavljaju ih na raspolaganje za daljnju obradu. Ako se, na primjer, napravi usporedba u ERP-u gdje se treba dodijeliti narudžba ili list isporuke, upravljački uređaj može prikazati pravilan utovar/istovar robe u obliku stanja i signalā putem datoteke s povratnim informacijama dobivenom s tog mjesta.
Prednosti proizvoda
Koje su prednosti sustava ifm Track and Trace Gate?
Upotrebom pametnog RFID pregleda ulazne i izlazne robe, protok robe može biti transparentno prikazan i obrađen na bazi IT-a. Time se omogućavaju optimiziranje vremenā utovara, izbjegavanje pogrešaka pri kupljenju i ušteda troškova. Tako povećanom kvalitetom može se i poboljšati dugoročna ocjena dobavljača.
Neobavezno otkrivanje smjera putem 3D senzora ili rasvjetnih ormara. Neobavezno s 3D mjerenjem volumena
Povezivanje stvarnog protoka robe s postupcima digitalnog planiranja / narudžbi.
ifm Track and Trace Gate sastoji se u cijelosti od industrijskih komponenti čiji je stupanj zaštite IP65/IP67.
Jednostavno sučelje za vaše postupke putem prijenosā datoteka između sustava edgeController i ERP za postupke digitalne umrežene logistike.
aplikacijski paket sprema za upotrebu, jednostavno grafičko postavljanje. Nije potrebno programiranje Dodatna vrata mogu se dodati na postojeći edgeController bez previše truda, upotrebom prekidača.
Manje truda za pregled ulazne robe i usklađivanje s narudžbenicama / tovarnim listovima. Usklađivanje podataka sa sustavima ERP-a potpuno je automatsko i stoga je manje podložno pogreškama od ručnih rezervacija. Na taj način moguće pogrešne isporuke otkrivaju se i sprečavaju u ranoj fazi.
Pregled proizvoda
Artikl | Opis | Otkrivanje smjera pokretanja i utovarivanja | Mogućnost proširivanja | |
---|---|---|---|---|
ZZ0814 | Glavni paket uz edgeController | Senzor O3D | Omogućava precizno pozicioniranje robe | za jedna vrata, mogu se proširiti putem najviše devet paketa za proširivanje u svrhu kontrole 10 vrata po glavnom paketu |
ZZ0815 | Paket za proširivanje za ZZ0814 ili ZZ0816 |
Potreban je jedan paket za proširivanje po dodatnim vratima | ||
ZZ0816 | Glavni paket uz edgeController | Laserski retroreflektivni senzor | za jedna vrata, mogu se proširiti putem najviše devet paketa za proširivanje u svrhu kontrole 10 vrata po glavnom paketu | |
ZZ0817 | Paket za proširivanje za ZZ0814 ili ZZ0816 |
Potreban je jedan paket za proširivanje po dodatnim vratima | ||
ZZ1124 | edgeController s UHF vratima | edgeController uz unaprijed instalirani RFID softver | Rezervni dio za ZZ0814 i ZZ0816 |
Amortizacija
ifm Track and Trace Gate ulaganje je koje će vam se brzo isplatiti.
Amortizacijsko razdoblje dobiva se iz sljedeće formule
Troškovi kupnje + troškovi integracije / ušteda na troškovima pogreške = vrijeme isplate
Već nakon otprilike 570000 isporuka, uz stopu pogreške od samo 3%, troškovi pogreške zbog pogrešaka provizije i isporuke dostižu 290000 eura.
Stoga se amortizacija za ovaj primjer postiže već u godini ulaganja pod sljedećim uvjetima:
- 200000 isporuka godišnje uz upotrebu 10 vrata i statističku prosječnu vrijednost od 17 eura po pogrešnoj isporuci
- 400000 isporuka godišnje uz upotrebu 20 vrata
Izračunajte sami:
Područja primjene
Ulazna i izlazna roba kroz vrata odobrenja
Track and Trace Gate Solution pruža odgovore na sljedeća pitanja
- Što je isporučeno?
- Kad je isporučeno?
- Kad stiže materijal?
- Gdje je materijal potreban? (u liniji, skladištu itd.)
- Je li moja roba stigla?