• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Proizvodi – inovacije

Inovacije i proizvodi – senzori protoka / mjerači protoka

Proizvodi za nadzor protoka i mjerenje brzine protoka raznoliki su kao i njihove primjene. Senzori protoka ifm nude neusporedive razine kvalitete i robusnosti.

Neovisno upotrebljava li se u automobilskoj industriji, industriji hrane i pića, industriji mobilnih strojeva, industriji robotike, vodnoj industriju ili druge svrhe: svaka industrija ima svoje izazove i zahtjeve koje ifm u potpunosti ispunjava svojim senzorima.

Na popisu u nastavku prikazuju se naši novi proizvodi, kao i senzori protoka koji su nedavno predstavljeni na tržištu.

Saznajte više o izvanrednim svojstvima, rasponu funkcija, značajkama kvalitete i inovativnoj snazi obitelji proizvoda u našoj ponudi senzora protoka.

Trenutačne inovacija proizvoda:

Senzor zračnog zazora za strojne alate

Senzor zračnog zazora SDP otkriva udaljenost između površine i objekta dosljednom preciznošću i šalje je kao apsolutnu vrijednost. Čak se i najmanja odstupanja stvarnog položaja od ciljanog položaja pouzdano otkrivaju. Time se trajno jamči kvaliteta vašeg proizvoda.

Termalni mjerač stlačenog zraka najviše razine

Novi termalni mjerač stlačenog zraka ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Ne samo da ima integrirani senzor temperature, nego i senzor tlaka, pa omogućava očitavanje četiriju vrijednosti postupka odjednom (volumetrijskog protoka, tlaka, temperature i brojača = mjerač ukupne količine), a time i optimizaciju proizvodnje.

Točno otkrivanje visokotlačnog čišćenja

Pri evidentiranju postupaka čišćenja i primjena pri visokom tlaku, prvi izbor je mehatroničko mjero načelo zbog svog brzog vremena odziva. Zbog integriranog senzora temperature i svestranih dijagnostičkih funkcija putem poveznice IO-Link štedi se na troškovima dijelova i održavanja.

Mjerač stlačenog zraka SDG

Precizno mjerenje stlačenog zraka od njegova stvaranja do potrošača

Mjerač stlačenog zraka SDG ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Zahvaljujući dodatno integriranim senzorima za tlak i temperaturu, korisnik može na prvi pogled vidjeti četiri procesne vrijednosti (brzina protoka, tlak, temperatura i ukupna potrošnja), čime se dobivaju informacije o energetskoj učinkovitosti njegovog sustava. Društvo ifm nudi širok portfelj preciznih senzora u vodu od DN8 do DN250, čime se obuhvaća kompletan raspon primjena.