• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Proizvodi – inovacije
  3. Mjerač stlačenog zraka SD / SDG

Termalni mjerač stlačenog zraka najviše razine

„Senzor sve u jednom” smanjuje troškove

Novi termalni mjerač stlačenog zraka ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Ne samo da ima integrirani senzor temperature, nego i senzor tlaka, pa omogućava očitavanje četiriju vrijednosti postupka odjednom (volumetrijskog protoka, tlaka, temperature i brojača = mjerač ukupne količine), a time i optimizaciju proizvodnje. Integracijom nekoliko mjernih parametara u samo jedan senzor ne postiže se samo znatna ušteda hardverskih troškova (senzor tlaka, senzor temperature, ožičenje i ulazne kartice), nego i troškova ugradnje i održavanja.


Vaše prednosti

• Pouzdanost postupka zahvaljujući nadzoru tlaka, temperature i količine protoka

• Ušteda novca zahvaljujući nadzoru energije, nadzoru propuštanja i održavanju sustava filtra koje je usmjereno na postupak

• Ušteda vremena zahvaljujući jednostavnijem ožičenju, održavanju i ugradnji

Mjerenje količine protoka

O nadzoru stlačenog zraka na jednom mjestu radi poboljšanja energetske učinkovitosti

Integracija mjerača stlačenog zraka SD u jedinicu za održavanje postojećih ili novih instalacija daje dodatne pogodnosti. Sada se vrijednosti postupka stlačenog zraka u industrijskoj upotrebi mogu učinkovito nadzirati u zajedničkim mrežama stlačenog zraka putem integriranog prikaza TFT. U ponudi su četiri različita grafička rasporeda koje možete odabrati. Vrijednosti postupka mogu se slati i putem IO-Linka.

Precizan nadzor protoka SD-a omogućava otkrivanje propuštanja i uštede energije. Osim toga, visoki stupanj ponovljivosti jedinice omogućava točnu dodjelu troškova stlačenog zraka predmetnoj proizvodnoj liniji i optimizirani izračun proizvodnih troškova.

Mjerenje tlaka

Učinkovit nadzor radnog tlaka

Zahvaljujući integriranom mjerenju tlaka, pad tlaka na zagađenim sustavima filtra i opći radni tlak sustava stlačenog zraka mogu se optimalno nadzirati što je prilično važno zato što u slučaju da instalacija obuhvaća pokretače koji se pokreću pri 5 bara umjesto idealnih 6,3 bara, brzina utovara već je smanjena za 25% i proizvodnja se smanjuje. S druge strane, previsok radni tlak ne povećava rezultate, nego stvara povećanu potrošnju stlačenog zraka i povećano trošenje jedinice.

Mjerenje temperature

Svođenje varijacija kakvoće na najmanju moguću mjeru mjerenjem temperature

Zahvaljujući integriranom mjerenju temperature moguće je nadzirati postupke ovisne o temperaturi, primjerice sušenje, radi jamčenja kakvoće proizvoda. Mjerač stlačenog zraka SD tako povećava pouzdanost postupka.

Sustav upravljanja energijom

Osnova za sveobuhvatni sustav upravljanja energijom u skladu s normom DIN EN ISO 50001


Prema direktivi EU-a o energetskoj učinkovitosti DIN EN ISO 50001, sve zemlje članice moraju postići uštedu energije.
Uvjet za ostvarivanje smanjenja poreza na energiju jest provedba sustava upravljanja energijom. Normom se zahtijeva evidencija kalibracije mjerne opreme radi jamčenja točnosti i ponovljivosti izmjerenih podataka.
Kombiniranjem novog mjerača stlačenog zraka SD s redovitim kalibriranjima prema odredbama tijela DakkS omogućava se optimalna osnova za pouzdan sustav upravljanja energijom.

Otkrijte prednosti učinkovitog nadzora stlačenog zraka uz ifm. U vijećnici digitalnih strojeva naši stručnjaci raspravljaju o temama kao što su:

  • Detaljno mjerenje potrošnje na krajnjem stroju – od hardvera do softvera (0:00 – 19:17)
  • Nadzor stlačenog zraka na distribucijskom vodu – jednostavno određivanje troškova i curenja (19:17 – 31:50)
  • Bilježenje ključnih energetskih vrijednosti i izračun učinkovitosti kompresora (31:51 – 35:59)

Potvrde o kalibraciji

Kalibracija SD-a prema normi ISO (šifra za narudžbu ZC0020)

  • Izradio proizvođač
  • Jezici: Njemački/engleski
  • Odnosi se na navedeni članak (navedene članke) i treba se zatražiti prilikom narudžbe senzora. Naknadne su narudžbe moguće jedino ako se uređaj vrati.

Kalibracija senzora protoka prema odredbama tijela DAkkS pri šest bodova (šifra za narudžbu ZC0075)

  • Izrađeno prema zahtjevima tijela DAkkS (njemačko akreditacijsko tijelo)
  • Jezici: Njemački/engleski
  • Kalibracija pri šest vrijednosti protoka (ovisno o nominalnom promjeru)
  • Odnosi se na navedeni članak (navedene članke) i treba se zatražiti prilikom narudžbe senzora. Naknadne su narudžbe moguće jedino ako se uređaj vrati.

Softver uređaja LR DEVICE za jednostavnu konfiguraciju

Softver uređaja LR DEVICE jamči brzo i lako postavljanje parametara putem mastera IO-Linka. Omogućava jasno strukturirano sučelje za mrežno ili izvanmrežno postavljanje novog termalnog mjerača stlačenog zraka. Postojeći skupovi parametara mogu se prenijeti na daljnje uređaje. Time se smanjuje vrijeme potrebno za ugradnju.

Integracija s upravljačkim uređajem putem početnih paketa poduzeća ifm

Besplatno možete preuzeti sljedeće:

- Ogledni programi i programski moduli (Step7, TIA, RS Logix) – Očitavanje i zapisivanje obradnih podataka – Povezivanje na ProfiNet, Ethernet i EtherCat – Opisne datoteke uređaja za postavljanje PLC-a (GSDML, ESI, EDS) – Upute za rukovanje