Pontos és kényelmes: Radaros töltésszint-ellenőrzés IO-Linkkel
- A 80 GHz-es frekvencia milliméteres pontosságú töltésszint-mérést tesz lehetővé akár 10 méteres távolságban is
- Érintésmentes mérési elv: nincs hibás működés a tapadás vagy kopás miatt
- Higiénikus területeken való használatra tanúsított
- Egyszerű telepítés és karbantartásmentes működés
- Érzékelő-paraméterezés és töltésszint-ellenőrzés távolról, informatikai kapcsolaton keresztül
Nagyméretű tartályok zavarásmentes felügyelete
Az LW2720 töltésszint-érzékelővel az akár 10 méter magas tartályokban lévő folyékony közegek töltési szintje pontosan és vakterületek nélkül ellenőrizhető. Az érintésmentes radaros mérési elvnek köszönhetően kizárt az érzékelőnek a viszkózus közegek tapadása vagy a keverőkkel való ütközés miatti meghibásodása.
A használt 80 GHz-es frekvencia stabil és pontos mérési eredményeket garantál akkor is, ha a tartályban gőz vagy kondenzátum van jelen. Az érzékelőt higiénikus területeken való használatra tervezték, így még a CIP- és SIP-folyamatok vagy a szórógolyók használata sem befolyásolja.
Nagyobb kényelem az IO-Linknek köszönhetően
Az LW2720 komplett csomagját a kényelmi tényezők teszik teljessé: Az érzékelő telepítése mindössze néhány perc alatt elvégezhető, és az IO-Link segítségével kényelmesen paraméterezhető és távolról kiolvasható.