• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. RFID azonosító rendszerek
  2. LF/HF rendszer 125 KHz 13,56 MHz

LF/HF rendszer 125 kHz, 13,56 MHz

Azonosítás szállítórendszereknél. Nagy adatmennyiség, nagy sebesség.

Interfészek:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Áttekinthető:
Állapot-visszajelzés LED-el és beépített webszerverrel.

Rugalmas:
RFID antennák vagy digitális be- / kimenetek csatlakoztatása. Antennák és transzponderek kombinációi néhány bittől több kbyte-ig.

Egyszerű:
Antennák csatlakoztatása szabványos árnyékolás nélküli összekötő kábelekkel
20 m-ig.

Integrálható:
A funkciós blokkokkal egyszerűen integrálhatók a magasabb szintű automatizálási vagy folyamatvezérlésbe.

Szabványos:
A terepi busz szabvány garantálja a kölcsönös átjkárhatóságot az automatizálás-technológiában.

Robusztus:
IP 67 és IP 69 K védettség a zord ipari környezethez.

RFID-rendszer kiértékelő egységgel, antennákkal és transzponderrel
Az ifm kifejezetten a termeléshez és anyagmozgatáshoz egy új RFID rendszert fejlesztett.

A beépített webszerver egyszerű paraméterezést tesz lehetővé webböngészőn keresztül. A zord ipari környezet követelményeinek egy stabil fémház, széles hőmérsékleti tartomány és magas, IP 67 védettség tesz eleget. {A DTE10x RFID kiértékelő egységek négy antenna csatlakozással rendelkeznek, amelyek választhatóan I/O-ként is használhatók. Az antennák csatlakoztatása szabványos M12-es dugaszoló csatlakozókkal történik. Az I/O csatlakozások szabványos pin kiosztása gondoskodik arról, hogy a szokásos szenzorok vagy működtetők közvetlenül csatlakoztathatók legyenek, és tápellátásuk is az RFID kiértékelőegységről történjen.

Minden csatlakozás szabványos M12-es dugaszoló csatlakozáshoz készült. A tápellátás is közvetlenül az M12-es csatlakozón keresztül történik. A rendszer felépítését nagyon egyszerűvé teszi a számos tartozék, pl. profibusz csatlakozó kábelek és lezáró ellenállások.

Az ANT600 új RFID antenna nagy, akár 200 mm-es írási- és olvasási távolsággal is megbirkózik. Az egyszerű üzembe helyezés érdekében az eszköz diagnosztikai- és visszajelző LED-ekkel rendelkezik. A forgatható M12-es dugós csatlakozó 20 m-es szokványos összekötőkábelek használatát teszi lehetővé.

Nagy hatótávolság
A nagy hatótávolságnak köszönhetően az ANT600 RFID antenna rugalmasan használható. Az ID-tag-eken termékkövetés esetén a gyártási folyamatokban biztonságosan tárolhatók a termelési adatok vagy minőségi paraméterek. Anyaglogisztikában az RFID rendszer biztonsággal megállapítja, hogy a termeléshez rendelkezésre áll-e a megfelelő anyag a megfelelő mennyiségben. A berendezés vezérlésnél a terméken rögzített ID-tag-ből kiolvashatók a termékspecifikus gépparaméterek.

Különböző interfészek

DTE100 profibusz-DP-vel: Kiértékelő egység beépített profibusz DP interfésszel

DTE101 Profinettel: Kiértékelő egység különösen a Siemens vezérléssel rendelkező ügyfelek számára.

DTE102 EtherNet/IP-vel: Schneider Electric vagy Rockwell Automation vezérlésekhez optimalizálva.

DTE103 EtherCAT-tel, folyamatinterfésszel Beckhoff vezérlésekhez.

DTE104 TCP/IP-vel és SAP- / ERP-Connectivity-vel: Ideális PC-re, ipari PC-re vagy PLC-re történő csatlakoztatáshoz, melyek nem rendelkeznek szabványos terepi busz csatlakozással. A felhasználó TCP/IP protokollal az összes csatlakoztatott antennát, szenzort és aktuátort eléri.

DTC510, a kompakt eszköz CANopen interfész antennával, kiértékeléssel és CANopen interfésszel.

DTE100 LF/HF-RFID rendszer · 125 KHz · 13,56 MHz

RFID 13,56 MHz áttekintés