• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. RFID azonosító rendszerek
  2. LF rendszer 125 KHz

LF rendszer 125 KHz (AS-i)

Azonosítás nyomvonalon vezetett anyagmozgatásban.

Interfész:
AS-interfész

Plug and play
Költségcsökkentés az egyszerű és gyors üzembe helyezésnek köszönhetően.

Hatékony:
Akár 31 RFID olvasó csatlakoztatása egy AS-i masterre.

Biztonságos:
Nagy olvasási biztonság és kompakt kialakítás.

Azonnal üzemkész:
Az AS-i interfésszel rendelkező olvasó / író eszközöknél nincs szükség programozásra. A tárolt értéket automatikusan szolgáltatja a transzponder az antennánál elhaladáskor.

Szabványos:
Az AS-interfész szabvány garantálja a kölcsönös átjárhatóságot az automatizálás-technológiában.

Az ifm DTS125 RF azonosító rendszer egy ipari felhasználásra alkalmas azonosító rendszer 125 kHz-es technológiában. Ez a világ első RFID rendszere AS- interfészhez.

A kompakt olvasó- / írófejek az antennán kívül a teljes kiértékelést és interfészt tartalmazzák az AS-i-hoz. Így az eszközök közvetlenül üzemeltethetők az AS-interfészen, és lehetővé teszik az adatátvitelt a vezérlésre.

Az RFID adatok rendkívül egyszerű kezeléséhez és a magasabb szintű hálózatokkal történő kommunikációhoz az ifm az „RFID DTA“ rendszermegoldás alkalmazást kínálja. Az App feltöltése és konfigurálása az integrált web interfészen keresztül történik, azaz minden szükséges beállítás kényelmesen elvégezhető egy internet böngészővel rendelkező eszközzel.

DTS125 az alkalmazásban
A DTS125 RFID rendszert összeszerelés, anyagmozgatás, kezelő rendszerek, csomagoló- és töltő berendezések termelésirányításhoz fejlesztették.

A rendszer munkadarab hordozók jelölésére is kiválóan alkalmas.

Plug and play a hardvernél is: Csatlakozás M12-es dugaszoló csatlakozóval vagy AS-i elosztó dobozokkal. A DTS125 rendszer az AS-i hálózatba rövid idő alatt integrálható, és azonnal üzemkész. Így üzembe helyezéskor az alacsony hardver költségek mellett időt is megtakaríthat.

A DTS125 rendszer biztosítja a gördülékeny logisztikai áramlást egy sebességváltókat gyártó soron. Az összes munkadarab-hordozó RFID segítségével azonosítható. Optikai eljárások, mint például a vonalkódok, zord környezeti feltételek esetén (olajok, fémforgács) nem használhatók.

A DTS125 RFID rendszer – a feladatokat optimálisan megoldja szereléstechnikában, anyagmozgatásban és a kezeléstechnika automatizálásában. Szállító berendezésekben 0,5 m/s elhaladási sebességig felismeri a tárgyakat.

ID-tagek szerelő- és szállító berendezésekhez
A robusztus, akkumulátor nélküli transzponderek kiválóan alkalmasak magas hőmérsékleti tartományban történő alkalmazásra.

Az AS-i RFID rendszerhez való ID-tagek nem kompatibilisek a DTE kiértékelő elektronika 125 kHz HF rendszerével.

DTS125 LF-RFID rendszer · 125 kHz

125 kHz-es RFID áttekintés