- Ultrahangos érzékelők
- Előnyök
Az ultrahangos érzékelők előnyei
Az ultrahangos érzékelők minden hangot visszaverő objektumot érzékelnek, és mérik a hangjelnek a kibocsátástól a vételig eltelt terjedési idejét. Az objektum színe, átlátszósága és felülete nem játszik szerepet!
Előnyök más mérési elvekkel szemben
Objektum / alkalmazás | Ultrahangos érzékelő | ToF távolságérzékelő | Optikai érzékelő |
|
---|---|---|---|---|
Csillogó objektumok | ||||
Szabálytalan objektumok | ||||
Objektumok lyukakkal | ||||
Átlátszó objektumok | ||||
Átlátszó folyadékok |
||||
Átlátszó fóliák |
||||
Nagy tartomány Egy jel |
||||
Különböző színű objektumok | ||||
Szabálytalan objektumok töltésszintje (vetőmagok, burgonya) |
||||
Nagy érzékelési távolság (>1m) | ||||
Dinamikus alkalmazás | ||||
Szög az objektumhoz | ||||
Kis célpontok |
Az átlátszó objektumok is biztonságosan felismerésre kerülnek
A csomagolástechnikában használt bliszter-csomagolások, az élelmiszeriparban elterjedt PET-palackok vagy átlátszó műanyag tálkák is megbízhatóan érzékelhetők az ultrahangos érzékelők segítségével.
Kimondottanalkalmasak bonyolult felületekhez
Az optikai érzékelőktől eltérően a felismerésnél az objektum színe, átlátszósága vagy fényessége nem játszik szerepet. A széles sugarú kúpnak köszönhetően az érzékelők rácsos objektumokat is megbízhatóan érzékelnek.
Csökkenti a letapadást
A vibráló hangátalakító csökkenti a por letapadását. Az érzékelők így enyhe szennyeződések esetén is megbízhatóan működnek, és használhatók olyan alkalmazásokban, ahol az optikai érzékelők elérik korlátaikat
Nagy teljesítményükkel győznek meg
Az ultrahangos érzékelők a legkülönbözőbb alkalmazásoknál is – a kartondobozok rakatmagasság ellenőrzésétől kezdve egészen a fényes műanyag címkék üresállapot felismeréséig – megbízható és folyamatos jeleket szolgáltatnak. Az M18-as kialakításúak például rendkívül kicsi vak területtel bírnak nagy letapogatási távolság mellett, ami egyébként csak lényegesen nagyobb kialakítású érzékelőknél érhető el.
Hozzáadott érték az IO-Linkes változatoknál
Válassza az ifm ultrahangos érzékelőinek IO-Linkes változatát, és a következő előnyökkel számolhat:
- Virtuális betanító gomb a kapcsolási pontok egyszerű beállításához
- Az érzékelő kényelmes cseréje Plug & Play útján
- A paraméterek az IO-Link masteren menthetők el
- Nincs szükség többé a beállított paraméterek nehézkes dokumentálására
- Távolságérték-kijelzés milliméterben
- Beállítható hangsugár az alkalmazáshoz való beállításhoz
- Beállítható bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés a megbízható mérési jelért
- Beavatkozás elleni védelem lezárható gombokkal