• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Ultrahangos érzékelők – tárgyfelismerés nagy érzékelésitávolságokhoz és bonyolult felületekhez

Az ultrahangos érzékelők az érzékelő által kibocsátott és visszaverődésként érzékelt hangjel terjedési idejének mérésén alapulnak. Ezen távolságmérés előnye abban rejlik, hogy a mérési eredményt nem befolyásolják az érzékelt objektum anyagtulajdonságai. A fényes, színes vagy strukturált felületek sem befolyásolják a mérést – még az optikailag átlátszó tárgyak is biztonságosan érzékelhetők.

Az ultrahangos érzékelők tulajdonságai

Színfüggetlen
Színes, akár átlátszó objektumok megbízható érzékelése.
Anyagfüggetlen
Megbízható érzékelés szilárd vagy folyékony, fényes vagy matt felületeknél is.

Széles érzékelési tartomány
Lehetővé teszi szabálytalan céltárgyak, pl. rácsos dobozok biztonságos felismerését is.

mm-es pontosságú érzékelés
A távolságérték folyamatos és precíz kiadása.

Az Ön előnyei: Az ifm ultrahangos érzékelői

  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő kialakítás
  • Nagy hatótávolságok kisméretű házban
  • Számos beállítási lehetőség az egyedi beállításokhoz IO-Link segítségével
  • Változatok digitális és analóg kimenettel a határérték- és távolságérzékeléshez
  • Stabil jelkimenet az integrált hőmérséklet-kompenzálásnak köszönhetően

Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás

Fedezze fel ultrahangos érzékelőink széles portfólióját.

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatja Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.