• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

AS-Interface: verdensomspennende åpen installasjonsstandard

Fordeler med AS-i: Høyere ytelse. Mindre innsats.

ifms AS-grensesnitt (AS-i, ASI) åpner helt nye muligheter for brukeren. Fra enkelt og raskt oppsett til ekstra datatilgjengelighet for maskinovervåking til prosesstransparens fra maskinnivå til PLC: AS-Interface tilbyr overbevisende effektivitetsgevinster og kostnadsbesparelser. Se selv!

Kundene våre som tidligere brukte standard parallell kabling ser følgende innvirkning:

15 - 30%
kostnadsbesparelser
gjennom redusert installasjonskompleksitet
20 - 50 %
kortere installasjonstid gjennom betydelig reduksjon av kabling og forenklet tilkobling til kontrolleren

Ledende produsenter av sensorer, aktuatorer og kontrollteknologi har i fellesskap utviklet AS-Interface. Dette skaper et standardisert og feltbussuavhengig grensesnitt for automatisering, som gir brukeren en enkel tilkobling til styresystemer.

Enkelt og raskt oppsett
Standardisert 2-leder flatkabel
Hurtig koblingsteknologi
Fleksibel topologi
Garantert sendetid < 10ms med 248 innganger og utganger
Redusere kostnader og innsats
Modulær struktur og fleksibel tilkoblingsteknologi
Kontroller- og feltbussuavhengig på grunn av enkel tilkobling med diagnosemuligheter