• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Fordeler med AS-i
  2. Produktutvalg

Produktutvalg

Hvilken enhet er best egnet for ditt bruk?

Vil du enkelt samle mange signaler i feltet/styreskapet, eller bytte ventiler, lamper eller andre aktuatorer?
Deretter velger du inngangs- og utgangsmoduler med mange funksjoner for enkel og rask installasjon.

Ønsker du å overføre den videre behandlingen av signalene til overordnede systemer?
Da velger du AS-Interfacemasters.

Har du sikkerhetsapplikasjoner?
Velg da AS-Interface Safetyat Work.

Har du applikasjoner i risikofylte områder?
Da er AS-Interfacehazardous areas det riktige valget.

Trenger du tilbehør til AS-Interface?
Velg Accessories for AS-Interface.

  Inn- og utgangsmoduler AS-i mastere Safety at Work As-i for risikofylte områder AS-i tilbehør
 
Innstallasjon av styreskap  
Feltinstallasjon  
Montering i hus
Kommunikasjonsgrensesnitt AS-i/ IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Digitale I/O-er    
Analoge I/O-er      
Sikkerhets I/O-er        
Godkjenninger        
Ventilfunksjoner 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Spenningsforsyning via M8, M12, terminaler,
runde kabler, flate kabler
Terminaler, runde kabler M12, terminaler, runde kabler, flate kabler M12, flate kabler M12, runde kabler
Sensor / aktuatortilkobling M8, M12, skrueterminal, fjærklemme   M12, skrueterminal, fjærklemme M12 M12, runde kabler
Beskyttelsesgrad IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
AS-i adresseringsmodus/profil Enkel/ A/B-node M3 + M4 Enkel node Enkel/ A/B-node -
           
Industrier Inn- og utgangsmoduler AS-i mastere Safety at Work AS-i for risikofylte områder AS-i tilbehør
Emballasjeindustri
Næringsmiddelindustri
Bilindustri
Maskinverktøy
Gruveindustri
Maskinbygging
Stål- og metallindustri
Logistikk
Vannbehandling
Freseindustri

Alle AS-i-produkter på et øyeblikk