• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Den magiske formelen til M18 cube

Standard montering + kompakt plassbesparende = M18 Cube

Likheter mellom cubes

  • Kompakt rektangulært hus for begrenset plass kombinert med standard M18-gjenger
  • Høy beskyttelsesgrad og robust metallhus for tøffe industrielle miljøer
  • Rask og enkel innstilling av bryterpunkter via IO-Link eller via trykknapper
  • Kontinuerlig visualisering av avstandsverdien via IO-Link

Fotoelektrisk sensor: For raske applikasjoner

  • Bakgrunnsdemping og høy svitsjefrekvens på 1000Hz for rask drift
  • Deteksjon av lyse eller mørke gjenstander på lange avstander

Ultralydsensor: For vanskelige overflater

  • Føleområde opptil 1,2 m uavhengig av farge, gjennomsiktighet eller objektets overflateglans
  • Retroreflekterende operasjon for orienteringsuavhengig gjenstandsdeteksjon

PMD-avstandssensor: For presis deteksjon

  • Innovativt time-of-flight målesystem på brikken med PMD-teknologi for en svært nøyaktig måling opp til 1,5 m
  • Utmerket refleksjonsmotstand, fargeuavhengighet og bakgrunnsdemping for problemfri og pålitelig drift

3 måleprinsipper tilbyr passende løsninger for enhver bruk:

Objekt/bruksområde   PMD-avstands
sensor
Fotoelektrisk
sensor
Ultralyd
sensor

Blanke objekter

Ujevne objekter

Objekter med hull

Gjennomsiktige objekter

Gjennomsiktige
væsker

Gjennomsiktige
filmer

Stort område
Ett signal

Vinkel til objekt

Små objekter

Mål i forskjellige farger

Nivå av uregelmessige elementer
(frø, poteter)

Lang rekkevidde (>1 m)

Dynamisk bruk

 

Fotoelektrisk sensor blir smart

OG Cube-startsettet tilbyr den rette løsningen for raske og vidtrekkende bruksområder. De intelligente IO-Link-sensorene kan enkelt kobles til den desentraliserte IO-Link-masteren, som fungerer som en gateway til kontrolleren og LR Device Parametrization-programvare via feltbussen.

Ufeilbarlig ultralyd - enkelt koblet til IT-verdenen

Bruk ultralydsensoren for applikasjoner med vanskelige overflater. Uavhengig av farge, gjennomsiktighet eller struktur på overflaten, gjenstander oppdages pålitelig. Prøv det nå med det nye ultralydstartsettet.

PMD-avstandssensor presisjon på et øyeblikk med IO-Link

Få et bilde av PMD-sensorens presisjon med PMD-startsettet. Visualiser, parametriser og kombiner avstandsverdier fra alle sensorer via IO-Link for å enkelt få oversikt over hele anlegget ditt og dette med mindre ledningsutgifter.

Vi anbefaler følgende produktgrupper