• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. M18-Cube: Det plassbesparende huset fra ifm
  2. OGD-avstandssensor

Den nye generasjonen OGD-avstandssensorer

Raskere, lenger, bedre

Takket være innovativ PMD-teknologi (PMD: fotonisk mikserenhet), oppdager OGD fotoelektrisk avstandssensor objekter med ekstrem presisjon opp til en rekkevidde på 2 m.

Med dette kraftige time-of-flight-målesystemet på brikken kan du oppdage tilstedeværelse av objekter eller deres korrekte installasjon med maksimal nøyaktighet. Typiske bruksområder inkluderer deteksjon i rask rekkefølge og med høy hastighet, for eksempel innen transport eller materialhåndtering. Den utmerkede refleksjonsmotstanden og bakgrunnsundertrykkingen av PMD-teknologi, sammen med en høy overskuddsforsterkning, muliggjør pålitelig deteksjon.

PMD-teknologien til OGD-sensorene er langt overlegen konvensjonelle lasersensorer med diffus refleksjon eller rødt lyssensorer. Siden deres rekkevidde er vinkel- og fargeuavhengig, kan selv vanskelige gjenstander som skinnende metalliske overflater oppdages.

Reflektiviteten sendes ut i tillegg til avstandsverdien. Dette tillater ikke bare identifikasjon av objekter, men også konklusjoner om deres materialegenskaper. Utdata av avstandsverdi og reflektivitet muliggjør samtidig materialdifferensiering samtidig som prosesspålitelighet øker.

Med sine M18-gjenger er den kompakte lasersensoren enkel å installere. Innstillingen gjøres direkte på enheten eller alternativt via IO-Link, ved hjelp av en praktisk 3-knapps betjening. Visualisering oppnås med det integrerte 8-segments 2-farge-displayet på sensoren.

OGD fotoelektrisk avstandssensor i detalj

Brukstilfeller

To-trinns stoppfunksjon for transportbånd

Bakgrunnsdemping er enda en fordel som OGD gir. Funksjonen kommer godt med når du implementerer en stoppfunksjon på enden av et transportbånd. Refleksjoner fra metallrullene påvirker ikke sensoren. OGD oppdager også pålitelig gjenstander i forskjellige farger. I denne applikasjonen utløser det første koblingspunktet en hastighetsreduksjon av beltet. Når objektet når det andre byttepunktet, stoppes beltet.

The advantage: Ved å erstatte de to enhetene som vanligvis kreves for en lysbarriere, hjelper OGD til med å redusere kjøps-, installasjons- og ledningskostnadene. I tillegg kan den brukes i nesten alle monteringssituasjoner, da den kan justeres til beltet i en skrå vinkel.

Kvalitetssikring under produksjon

OGD utfører presise og pålitelige kvalitetskontroller for å overvåke riktig posisjon og orientering av små skinnende komponenter eller de med lav reflektans som O-ringer eller tannhjul.

Monteringsfeil som manglende O-ringer på 5 mm tykkelse eller mer oppdages. Denne feilsikringsprosessen under produksjon og før endelige kvalitetskontroller minimerer risikoen for kostbare følgeskader som anleggsstans eller feil på partier. Samtidig bidrar den innebygde kvalitetskontrollen til langsiktig og effektiv kvalitetssikring. Desto tidligere feil oppdages, jo lavere er følgekostnadene og jo raskere kan forbedringer gjøres.

Med stadig mer skrå vinkler reduseres det reflekterte lyset, noe som fører til at presisjonen for reflektansverdien forringes.

Objektdeteksjon i produkthåndtering

OGD oppdager pålitelig gjenstander selv under ugunstige lysforhold. Den hopper heller ikke over reflekterende materialer eller de med fillete overflater som folier, som ofte kommer i fargerike eller mørke design.

Sensoren oppdager smuss på linsen gjennom reflektansverdien via IO-Link og varsler operatøren om rengjøring. Dette reduserer feilmålinger og øker prosessens pålitelighet.

Teknologi

Ifms avstandssensorer i OGD-produktserien bruker pmd time-of-flight-teknologi for presis, robust og langdistansemåling. Med time-of-flight-teknologi, spres lysbølgene som sendes ut av laserlyskilden. Når lyset spretter fra målet, skifter fasemønsteret og dette skiftet er direkte proporsjonalt med avstanden.

Fordeler med time-of-flight-teknologi

  • Robust deteksjon av små reflekterende, skinnende eller svarte gjenstander
  • Selv flerfargede gjenstander som sponplater eller kjøttstykker oppdages pålitelig takket være PMD-teknologien
  • Bakgrunnsdemping og laserlys gjør OGD ekstremt pålitelig selv om den utsettes for ekstern interferens som bevegelser, refleksjoner og fremmedlys
  • Rask installasjon takket være farge- og vinkeluavhengighet

Merverdi takket være IO-Link

  • Transparent datagenerering
  • Gjeldende avstandsverdi
  • Gjeldende refleksjonsverdi
  • Gjeldende enhetsstatus
  • Enkel og rask parameterinnstilling
  • Tapsfri dataoverføring

Vanlige spørsmål