• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. RFID Kimlik tanıma sistemleri
  2. LF sistem 125 kHz

LF sistem 125 kHz (AS-i)

Bütünleştirilmiş AS-Interface'li RFID sistemi

Taşıma bantlarında kimlik tanımlamada izlenecek yol.

Arayüz:
AS-Interface

Tak ve Çalıştır (Plug and play):
Kolay ve hızlı kurulum ile azalan masraflar.

Verimli:
Bir AS-i Master’a 31 RFID okuyucu bağlanabilir.

Güvenli:
Yüksek okuma güvenilirliği ve kompakt tasarım.

Bir defada çalışmaya hazır:
AS-Interface'li okuma / yazma cihazları için programlama gerekmez.
Anten geçtikten sonra depolanan değer iletici tarafından otomatik olarak sağlanır.

Sertifikalı:
AS-Interface sertifikası, otomasyon teknolojisinde birlikte çalışabilirliği garanti eder.

ifm ürünü, DTS125 RF kimlik tanıma sistemi 125 kHz teknolojisine sahip endüstriye uyumlu bir tanıma sistemidir. AS-Interface için dünya çapında ilk RFID sistemi

Kompakt okuma/yazma kafaları, antene ek olarak, tam değerlendirme ve AS-i'li arayüzü içerir. Bu sayede ürünler doğrudan AS-Interface üzerinden çalıştırılabilir ve kontrol ünitesine veri iletimini mümkün kılar.

ifm size, RFID verisinin kolay işlenebilmesi ve üst kontrol-seviye ağları ile kolay iletişim için “RFID DTA” uygulamasını sunar. Uygulamanın indirilmesi ve yapılandırması entegre web arayüzü üzerinden yapılır, örneğin tüm gerekli ayarlar internet tarayıcısına sahip bir cihaz kullanılarak kolayca yapılabilir.

Uygulamada DTS125.
DTS125 RFID sistemi montaj ve taşıma teknolojisi, elleçleme, paketleme ve dolum sistemlerindeki üretim kontolü için tasarlanmıştır.

Sistem aynı zamanda iş parçası taşıyıcılarını işaretlemek için en uygun seçimdir.

Donanım için de Tak ve Çalıştır (Plug and play):
M12 konektör veya AS-i dağıtım kutusu ile bağlantı.
DTS125 sistemi AS-i ağları ile zaman kaybetmeden entegre edilebilir; hemen kullanıma hazır hale gelir ve çalışmaya hazırdır. Düşük donanım maliyetine ek olarak kurulum süresinden de tasarruf edilir.

DTS125 RFID sistemi, üretim hatttındaki, düzgün lojistik akış iletimini garanti eder. Tüm iş parçası taşıyıcıları RFID ile tanımlanabilir. Bar kodlar gibi optik işlemler ağır koşullar (yağlar, metal talaşı) yüzünden elenmiştir.

RFID sistemi DTS125 - montaj ve taşıma teknolojisinde ve ayrıca otomasyonda görevlerin çözümü için idealdir. 0,5 m/s hıza kadar olan taşıma sistemlerindeki nesneleri algılar.

Montaj ve konveyör sistemleri için ID etiketler.
Herhangi bir pil gerektirmeyen sağlam ileticiler, yüksek sıcaklık değerlerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

AS-i RFID sistemi için olan ID-Etiketler, DTE kontrol monitörünün 125 kHz HF sistemi ile uyumlu değildir.

 

LF-RFID sistem DTS125 · 125 kHz

RFID 125 kHz Genel bakış