• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. RFID Kimlik tanıma sistemleri
  2. UHF sistem 865' ten 928 MHz' e

UHF Sistem 865'ten 928 MHz'e

Üretim ve Lojistikte Kimlik Tanıma. Uzun Mesafeler, Farklı Etiketler.

Arayüz
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Esnek:
Her türlü uygulama için çok düşük, düşük, orta ve geniş menzilli antenler.

Basit:
Dört harici anten klemensli UHF değerlendirme birimleri.

Bütünleştirilmiş:
Parametre ayarı ve veri ieltimi için Ethernet TCP/IP ve EtherNet IP arayüz

Sağlam:
IP 65 / IP 67 koruma sınıfı, zorlu endüstriyel ortamlar için tüm gereksinimleri karşılar.

UHF değerlendirme birimleri:
UHF sistem platformunun bileşenleri olarak, UHF değerlendirme birimleri DTE830 ve DTE930 sırasıyla Avrupa ve ABD'deki UHF bantları ile uyumludur. Ürün, ilgili ülke profillerinin ayarı ile farklı ülkelerde de kullanılabilir.

Çok düşük ve düşük menzilli antenler:
Bu antenler yakın alan tarafından fark edilir. Yüksek bir seçicilik elde etmek, kısa okuma aralığının sağlanması için mümkün olan en küçük tasarımlar kullanılır.

Orta menzilli antenler:
Küçük boyutları yüzünden, 2 m'ye kadar olan yakın/uzak mesafelerdeki uygulamalar için orta algı mesafesindeki antenler tercih edilir.

Geniş menzilli antenler:
30°'lik diyafram açısı ile bu antenler, 10 m'ye kadar olan okuma mesafelerinde, uzak alanlardaki uygulamalar için geliştirilmiştir.

Farklı Değerlendirme Birimleri.

DTE830 / 930:
Kısa ve uzun mesafedeki uygulamalarda kullanılan harici antenler için UHF değerlendirme birimleri. Dijital giriş / çıkış ve Ethernet arayüzlü.

DTE820:
Dahili anten ve PoE (Ethernet üzerinden güç ile) özellikli UHF değerlendirme birimleri.

Uygulamada RFID.
ifm UHF sistem platformu, uygulamaya özel antenler sayesinde üretim, iç lojistik ve taşımada kullanılabilir. Paketleme veya paletler gibi ürünler temassız algılanabilir.

UHF RFID sistemi üretim ve malzeme akış kontrol uygulamaları; mal ve tedarik zinciri yönetimi, takip ve izleme sistemleri için optimize edilmiştir.

20 cm'e kadar: ANT805 / ANT810.
Yakın mesafedeki bireysel ürünlerin seçici algılanması için (Ultra) düşük menzilli anten.

2 m'ye kadar: ANT820.
Büyük cihazların örn. taşıma bantı algılanması için orta menzilli anten.

10 m'ye kadar: ANT860.
Kapılardan geçen paletler üzerindeki kutular gibi büyük adetlerin anlık algılanması için geniş menzilli anten.

RFID Sistem DTE - UHF Sistem 865'ten 928 MHz'e

RFID UHF Genel bakış