• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Sistem çözümleri
  2. Fanlar

Fanlarınız için Tam Koruma

Fanların İzlenmesi ve Kestirimci Bakımı

Sürekli Teşhis:
Gerçek çalışma saatleri tamamen kapsanır.

Erken Teşhis:
Balans bozukluğu, aşınma ve genel titreşim izleme.

Maksimum Verimlilik:
Örn. rotor kanatlarında kir birikmesinin sürekli teşhisi.

Kolay Entegrasyon:
ifm, farklı tiplerdeki fanlar için uygun özel çözümler sağlar.

Bu kadar kolay:

  • Uygulamanızı yapılandırın.
  • Bize talebinizi gönderin veya yapılandırılmış çözümü çevrimiçi mağazamız üzerinden doğrudan sipariş edin.
  • Parametre değerlerinizi indirin.
  • Fan izleme uygulamasını, ücretsiz ifm uygulama paketi asistanını kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayın.
  • Fanınızın durum denetimi özelliğinden faydalanın, değişiklikleri zamanında tespit edin ve üretim ve bakım proseslerinizi optimize edin.

Ayarlama veya kurulumla ilgili sorularınız mı var? Bizi aramaktan çekinmeyin!

Video: Bileşenlere Genel Bakış ve Adım Adım Devreye Alma

ifm Sistem Çözümleri – Uygulamalar
Aşağıdaki uygulamalarda kullanıldığı gibi doğrudan veya kayış aktarımlı radyal fanlar ve eksenel fanlar:

  • Toz giderme sistemleri
  • Boyahanelerde temiz hava ve egzoz havası
  • Atölye havalandırması
  • İklimlendirme sistemleri
  • Motorların harici havalandırması
  • Madencilik
  • Dökümhanelerdeki ekstraksiyon sistemleri
  • Takım tezgahlarında yağ sisi emme
  • Termik santraller / atık yakma tesisleri için hava beslemesi

Fanlar İçin ifm Sistem Çözümü

  1. Vidalı montaj veya yapıştırmalı montajlı titreşim sensörü
  2. Dönme hızını algılamak için indüktif sensör
  3. Sıcaklık sensörü ve sinyal dönüştürücü
  4. 24 V anahtarlamalı güç kaynağı
  5. Teşhis elektroniği
  6. Soketli bağlantı kabloları / Teşhis elektronik donanımı için parametre yazılımı

Seçenek Olarak: Analiz Yazılımı
LR SMARTOBSERVER görselleştirme ve alarm

Maliyetleri Azaltın
Sabit servis aralıkları yerine gerektiğinde kestirimci bakım. Böylece parça değişimleri planlanabilir.

Planlanmamış Arıza Sürelerini Önleyin
Rotor kanatlarındaki hasarlar, tekerlek / rotor balans bozukluğu titreşimi, hatalı şaft hizası, döner elemanlı rulmanlardaki hasarlar, balans bozukluğu ve aşınmayı zamanında belirleyin.

Proses Optimizasyonu
Veri toplama ve veri analizi.
Gerektiğinde fan kanatlarının temizlenmesi.

IT Departmanınızdan Bağımsız Uygulama
Sensörden değerlendirme ve ağ tabanlı analiz ünitesine kadar uygulama paketi. Ölçeklenebilir: Diğer uygulamaları ve / veya ERP sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.