• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Sistem çözümleri
  2. Motor

Motorunuz için Tam Koruma

İçiniz rahat etsin: Elektrik motorlarının izlenmesi ve kestirimci bakımı.

Sürekli teşhis:
Gerçek çalışma saatleri tamamen kapsanır.

Erken algılama:
Temel denetim; Balans bozukluğu titreşimi, hatalı şaft hizası, döner elemanlı rulmanlardaki hasarlar, balans bozukluğu ve aşınma zamanında tespit edildi.

Maksimum verimlilik:
Elektrik motorundaki sıcaklık ölçümü aracılığıyla sargı sorunları veya kir birikmesinin sürekli teşhisi.

Kolay entegrasyon:
Farklı motor tipleri için önceden yapılandırılmış, akıllı paket çözümleri.

Bu kadar basit:

  1. Uygulamanızı yapılandırın.
  2. Bize talebinizi gönderin veya yapılandırılmış çözümü çevrimiçi mağazamız üzerinden doğrudan sipariş edin.
  3. Parametre değerlerinizi indirin.
  4. Motor izleme uygulamasını, ücretsiz ifm Uygulama Paketi Asistanını kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayın.
  5. Motorunuzun durum denetimi özelliğinden faydalanın, değişiklikleri zamanında tespit edin ve üretim ve bakım proseslerinizi optimize edin.

Ayarlama veya kurulumla ilgili sorularınız var mı? Bizi aramaktan çekinmeyin!

Video: Bileşenlere genel bakış ve adım adım devreye alma

Elektrik motorları için uygulamalar

Üç fazlı akım veya AC motorlarının izlenmesi:

  • Makinelerin ve sistemlerin proses kapasitesinin / çalıştırılabilirliğinin sağlanması gereken her yerde
  • 15 kW ile 50 MW arasında güç sınıfı
  • Üretim prosesindeki proses açısından kritik makinelerdeki ve istasyonlardaki tüm sürücülerin izlenmesi, örn. konveyör sistemlerinde veya depolama ve erişim makinelerinde.

ifm sistem çözümü, motor

  1. Vidalı veya yapıştırmalı montaj için titreşim sensörü
  2. Dönme hızını algılamak için indüktif sensör
  3. Ölçümü yapılmış sinyal dönüştürücüyle birlikte sıcaklık sensörü
  4. 24 V anahtarlamalı mod güç kaynağı
  5. Teşhis elektroniği
  6. Soketli bağlantı kabloları

Analiz yazılımıyla birlikte opsiyonel sistem çözümü
LR SMARTOBSERVER görselleştirme ünitesi ve alarm önceden kurulmuştur

Maliyetleri azaltma
Sabit servis aralıkları yerine gerekli olduğunda kestirimci bakım.
Böylece parça değişimleri planlanabilir.

Planlanmamış arıza sürelerini önleyin
Balans bozukluğu titreşimi, hatalı şaft hizası, döner elemanlı rulmanlardaki hasarlar, balans bozukluğu ve aşınmayı zamanında tespit edin.

Proses optimizasyonu
Veri toplama ve veri analizi. Gerektiğinde sürekli teşhisle temizlik

IT departmanınızdan bağımsız uygulama
Sensörden değerlendirme ve ağ tabanlı analiz ünitesine kadar uygulama paketi. Ölçeklenebilir: Diğer uygulamaları ve/veya ERP sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.