• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. M18 Küp: Yer tasarrufu sağlayan ifm gövde
  2. OGD serisi PMD mesafe sensörleri

Yeni Nesil OGD Mesafe Sensörleri

Daha Hızlı, Daha İleri, Daha İyi

Yenilikçi PMD teknolojisi (PMD: Fotonik Mikser Aygıtı) sayesinde, OGD fotoelektrik mesafe sensörü nesneleri 2 m menzile kadar son derece hassas bir şekilde algılar.

Bu güçlü uçuş süresi ölçüm sistemi ile nesnelerin varlığını veya doğru kurulumlarını maksimum doğrulukla belirleyebilirsiniz. Tipik uygulamalar, örneğin nakil tekniği veya malzeme işleme alanında hızlı bir şekilde art arda ve yüksek hızda algılamayı içerir. PMD teknolojisinin mükemmel yansıma direnci ve arka plan bastırması, yüksek işletim rezervi ile birlikte güvenilir algılama sağlar.

OGD sensörlerinin PMD teknolojisi, geleneksel cisimden yansımalı lazer sensörleri veya kırmızı ışık sensörlerinden çok daha üstündür. Algılama mesafesi açı ve renkten bağımsız olduğu için, parlak metalik yüzeyler gibi zor nesneler bile algılanabilir.

Yansıtma, mesafe değerine ek olarak verilir. Bu sadece nesnelerin tanımlanmasına değil, aynı zamanda malzeme özellikleriyle ilgili sonuçlara da izin verir. Mesafe değerinin ve yansıtıcılığın eş zamanlı çıkışı, malzeme farklılaştırmasını sağlarken proses güvenilirliğini de artırır.

M18 dişli kompakt lazer sensörünün kurulumu kolaydır. Ayar, doğrudan cihaz üzerinden veya alternatif olarak IO-Link üzerinden ve kullanışlı 3-düğmeli çalıştırmayla yapılır. Sensör üzerindeki entegre 8 segmentli 2 renkli ekran ile görselleştirme sağlanır.

OGD Fotoelektrik Mesafe Sensörünün Ayrıntıları

Kullanım Örnekleri

İki Kademeli Taşıma Bantı Durdurma Fonksiyonu

Arka plan bastırma, OGD'nin sağladığı diğer bir avantajdır. Bu özellik, taşıma bantının sonunda bir durdurma fonksiyonu uygulanırken kullanılabilir. Metalik silindirlerden gelen yansımalar sensörü etkilemez. OGD, ayrıca farklı renklerdeki nesneleri de güvenilir bir şekilde algılar. Bu uygulamada, birinci anahtarlama noktası, bandın hızını azaltmayı tetikler. Nesne ikinci anahtarlama noktasına ulaştığında bant durdurulur.

Avantaj: OGD, tipik olarak bir ışık bariyeri için gerekli olan iki cihazın yerini alarak satın alma, kurulum ve kablolama maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, bant ile eğik bir açıyla hizalanabildiği için neredeyse her montaj durumunda kullanılabilir.

Üretim Sırasında Kalite Güvencesi

OGD, küçük parlak bileşenlerin veya O-ringler ya da dişli çarklar gibi düşük yansıtma oranına sahip bileşenlerin doğru konumunu ve yönünü izlemek için hassas ve güvenilir hat içi kalite kontrolleri gerçekleştirir.

5 mm veya daha fazla kalınlıktaki O-halkaların eksikliği gibi montaj hataları. Üretim sırasında ve son kalite kontrollerinden önce uygulanan bu hata önleme prosesi, tesis arıza süreleri veya parti hataları gibi yüksek maliyetli dolaylı hasarların oluşması riskini asgariye indirir. Hat üstü kalite kontrolü, aynı zamanda uzun vadeli ve etkin kalite güvencesine de katkıda bulunur. Hatalar ne kadar erken fark edilirse, dolaylı maliyetler azaltılır ve geliştirme işlemleri daha erken uygulanabilir.

Giderek artan eğik açılarda, yansıyan ışık azalır ve yansıtma değeri hassasiyetinin bozulmasına neden olur.

Ürün İşleme Sırasında Nesne Algılama

OGD, aydınlatma koşulları iyi değilken bile nesneleri güvenilir bir şekilde algılar. Yansıtıcı malzemeleri veya genellikle renkli veya koyu renkli tasarımlara sahip folyolar gibi pürüzlü yüzeylere sahip olanları bile atlamaz.

Sensör, IO-Link sayesinde, yansıtıcılık değeri aracılığıyla mercekteki kirleri algılar ve operatörü, merceği temizlemesi konusunda uyarır. Bu da hatalı ölçümleri azaltır ve proses güvenilirliğini arttırır.

Teknoloji

OGD ürün serisinin ifm mesafe sensörleri hassas, sağlam ve uzun menzilli mesafe ölçümü için pmd uçuş zamanı teknolojisini kullanır. Uçuş zamanı teknolojisi ile lazer ışık kaynağı tarafından yayılan ışık dalgaları yayılır. Işık hedeften yansıdığında, faz modeli kayar ve bu kayma, mesafeyle doğrudan orantılıdır.

Uçuş Zamanı Teknolojisinin Avantajları

  • Küçük yansıtıcı, parlak veya siyah nesnelerin sağlam şekilde algılanması
  • Sunta veya et parçaları gibi çok renkli nesneler bile PMD teknolojisi sayesinde güvenilir bir şekilde algılanır
  • Arka plan bastırma ve lazer ışığı, OGD'yi hareketler, yansımalar ve yabancı ışık gibi harici parazitlere maruz kalsa bile son derece güvenilir kılar
  • Renkten ve açıdan bağımsızlık sayesinde hızlı kurulum

IO-Link Sayesinde Sağlanan Faydalar

  • Şeffaf veri üretimi
  • Mevcut mesafe değeri
  • Mevcut yansıtıcılık değeri
  • Mevcut cihaz durumu
  • Kolay ve hızlı parametre ayarı
  • Kayıpsız veri iletimi

Sıkça Sorulan Sorular / SSS